text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Pipe Fitting, Street Tee, 1/4 in. Female NPT x 1/4 in. Male NPT x 1/4 in. Female NPT

Referencia #: B-4-ST

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Tamaño conexión 3 1/4 pulg.
Tipo de conexión 3 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030506
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40174601
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174601
UNSPSC (15.1) 40174601
UNSPSC (17.1001) 40174601
Tes

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Brass Pipe Fitting, Street Tee, 1/4 in. Female NPT x 1/4 in. Male NPT x 1/4 in. Female NPT

Referencia #: B-4-ST
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Especificaciones

B-4-ST — Brass Pipe Fitting, Street Tee, 1/4 in. Female NPT x 1/4 in. Male NPT x 1/4 in. Female NPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Tamaño conexión 3 1/4 pulg.
Tipo de conexión 3 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030506
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40174601
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174601
UNSPSC (15.1) 40174601
UNSPSC (17.1001) 40174601
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4-BT Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-8-ST Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-12-ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-2-BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-2-ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4-ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6-BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-6-ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8-ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.