|
페럴세트(전위 페럴 1개/후위 페럴 1개) 10 단위로 주문하십시오
부품 번호: B-300-SET
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
페럴세트페럴 세트는 튜빙에 대한 강력하고 누설 없는 그립을 보장하므로, 신뢰성 높은 밀폐 성능이 필요한 핵심 유체 및 가스 시스템에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
페럴세트
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
B-300-SET — 페럴세트(전위 페럴 1개/후위 페럴 1개) 10 단위로 주문하십시오
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 황동 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/16인치 |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 특징 | 지지대(Arbor)에 10 세트 포함 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121706 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-100-SET | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-10M0-SET | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-200-SET | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-400-SET | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-600-SET | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-6M0-SET | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-810-SET | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| NY-200-SET | Nylon | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| NY-400-SET | Nylon | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| NY-600-SET | Nylon | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| NY-810-SET | Nylon | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-100-SET | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M0-SET | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M0-SET | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-200-SET | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-300-SET | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-SET | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-500-SET | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-600-SET | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-SET | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-810-SET | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M0-SET | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| T-100-SET | PTFE | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| T-200-SET | PTFE | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| T-400-SET | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| T-600-SET | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| T-810-SET | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
