|
Conjunto soporte doble de plástico para tubo, 3/8 pulg. tamaño de tubo, cuerpo de polipropileno
Réf. pièce : 304-S1T-PP-6T
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Сдвоенный пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплениемОграничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Conjunto soporte doble de plástico para tubo, 3/8 pulg. tamaño de tubo, cuerpo de polipropileno
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Сдвоенный пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Spécifications
304-S1T-PP-6T — Conjunto soporte doble de plástico para tubo, 3/8 pulg. tamaño de tubo, cuerpo de polipropileno
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Материал корпуса | Из полипропилена |
| Конструкционный материал | Нержавеющая сталь 304 |
| Наруж. диам. трубки | 3/8 дюйма |
| eClass (4.1) | 37060402 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1T-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | Afficher le produit |
| 304-S1T-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | Afficher le produit |
| 304-S1T-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | Afficher le produit |
| 304-S3T-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | Afficher le produit |
| 304-S3T-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | Afficher le produit |
| 304-S3T-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
