|
Férula trasera Swagelok de aleación C-276, 1/8 pulg. OD
Referencia #: HC-204-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Férula TraserasSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Férula trasera Swagelok de aleación C-276, 1/8 pulg. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Férula Traseras
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
HC-204-1 — Férula trasera Swagelok de aleación C-276, 1/8 pulg. OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Aleación C-276 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/8 pulg. |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4인치 | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-814-1A | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| B-204-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| B-404-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| PFA-424-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| PFA-824-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| SS-1014-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| SS-104-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| SS-104-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| SS-10M4-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1214-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| SS-12M4-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1414-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| SS-14M4-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-15M4-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1614-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| SS-16M4-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-18M4-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2004-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| SS-204-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
| SS-20M4-1 | 316 스테인리스강 | 20mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-22M4-1 | 316 스테인리스강 | 22mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2404-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-25M4-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-28M4-1 | 316 스테인리스강 | 28mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2M4-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-304-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | - | - | - | Ver producto |
| SS-3204-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3M4-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-404-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| SS-404-1BQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| SS-4M4-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-604-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| SS-6M4-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-814-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| SS-8M4-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1614-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
