text.skipToContent text.skipToNavigation

Férula trasera Swagelok de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD

型番: SS-404-1

仕様

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 pulg.
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
バック・フェルール

バック・フェルールにより、チューブを漏れなく確実にグリップ可能ー液体およびガス・システムにおける重要なシール性の維持に適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Férula trasera Swagelok de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD

型番: SS-404-1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

バック・フェルール
バック・フェルールにより、チューブを漏れなく確実にグリップ可能ー液体およびガス・システムにおける重要なシール性の維持に適しています。

仕様

SS-404-1 — Férula trasera Swagelok de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 pulg.
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - 製品を見る
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - 製品を見る
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - 製品を見る
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 製品を見る
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 製品を見る
825-404-1 Alloy 825 1/4 in. - - - 製品を見る
B-204-1 Brass 1/8 in. - - - 製品を見る
B-404-1 Brass 1/4 in. - - - 製品を見る
HC-204-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - 製品を見る
HC-404-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - 製品を見る
HC-604-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - 製品を見る
HC-814-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - 製品を見る
INC-404-1 Alloy 600 1/4 in. - - - 製品を見る
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - 製品を見る
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - 製品を見る
NY-1214-1 Nylon 3/4 in. - - - 製品を見る
NY-1614-1 Nylon 1 in. - - - 製品を見る
NY-404-1 Nylon 1/4 in. - - - 製品を見る
NY-604-1 Nylon 3/8 in. - - - 製品を見る
NY-814-1 Nylon 1/2 in. - - - 製品を見る
PFA-424-1 PFA 1/4 in. - - - 製品を見る
PFA-824-1 PFA 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-1014-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - 製品を見る
SS-104-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-104-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-10M4-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - 製品を見る
SS-1214-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
SS-12M4-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - 製品を見る
SS-1414-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - 製品を見る
SS-14M4-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - 製品を見る
SS-15M4-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - 製品を見る
SS-1614-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - 製品を見る
SS-16M4-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - 製品を見る
SS-18M4-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - 製品を見る
SS-2004-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-204-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - 製品を見る
SS-20M4-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - 製品を見る
SS-22M4-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - 製品を見る
SS-2404-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-25M4-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - 製品を見る
SS-28M4-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - 製品を見る
SS-2M4-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - 製品を見る
SS-304-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - 製品を見る
SS-3204-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - 製品を見る
SS-3M4-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - 製品を見る
SS-404-1BQ 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-4M4-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - 製品を見る
SS-604-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - 製品を見る
SS-6M4-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - 製品を見る
SS-814-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-8M4-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - 製品を見る
T-1214-1 PTFE 3/4 in. - - - 製品を見る
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - 製品を見る
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - 製品を見る
T-1614-1 PTFE 1 in. - - - 製品を見る
T-304-1 PTFE 3/16 in. - - - 製品を見る
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - 製品を見る
T-404-1 PTFE 1/4 in. - - - 製品を見る
T-504-1 PTFE 5/16 in. - - - 製品を見る
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - 製品を見る
T-814-1 PTFE 1/2 in. - - - 製品を見る
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。