|
Тарельчатый обратный клапан из нерж. стали, фиксированное давление, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, 1 фунт на кв. дюйм, ман. (0,07 бара)
Код изделия: SS-4C2-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
фиксир. давлениеКонтролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Тарельчатый обратный клапан из нерж. стали, фиксированное давление, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, 1 фунт на кв. дюйм, ман. (0,07 бара)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
фиксир. давление
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
SS-4C2-1 — Тарельчатый обратный клапан из нерж. стали, фиксированное давление, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, 1 фунт на кв. дюйм, ман. (0,07 бара)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Наруж. резьба NPT |
| Размер соединения 2 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 2 | Наруж. резьба NPT |
| Давление открытия | 1 фунт на кв. дюйм (0,07 бара; 0,007 МПа) |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 0.47 |
| Материал уплотнительного кольца | фторуглерод FKM |
| Номинальные параметры давления при комнатной температуре | 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C |
| Обработка поверхности | Обычная |
| Испытания | Без дополнительных испытаний |
| eClass (4.1) | 37010801 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 27300601 |
| eClass (6.1) | 27300601 |
| eClass (10.1) | 27300601 |
| UNSPSC (4.03) | 40141622 |
| UNSPSC (10.0) | 40141641 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141641 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141641 |
| UNSPSC (15.1) | 40141641 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2C2-1/3 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4C-1/3 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-4C4-1 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-4CP2-1 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4CP2-1/3 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4CP2-25 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4CP2-RT-1 | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| B-4CP4-1 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-4CP5-1 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-6C-1 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-6C-1/3 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-6C-MM-1 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-6C-MM-1/3 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-8C-1 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-8C-1/3 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-8C4-1 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-8CP2-1 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-8CP2-10 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-10C-MM-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-10C-MM-1/3 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-10C-MM-10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-12C-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-12C-1/3 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-12C-10 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-12C4-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12C-MM-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-12C-MM-1/3 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-16C-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-16C-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-16C-10 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-16C4-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-2C-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-2C-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-2C-10 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-2C2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-2C-25 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-2C4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-2C4-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-2C-KZ-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-2C-KZ-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-2C-KZ-10 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-4C-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4C-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4C-1/3-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4C-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4C1-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4C-1-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4C2-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4C2-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4C-25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4C4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-4C4-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-4C4-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-4C-5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4C-50 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4C-EP-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4C-KZ-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4C-KZ-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4C-KZ-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-4C-KZ-15 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4C-KZ-30 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4CP2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CP2-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CP2-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CP2-100 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CP2-25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CP2-5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CP2-50 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CP2-KZ-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CP2-RT-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CP2-RT-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CP2-RT-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-4CP4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-4CP4-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-4CP4-RT-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Просмотр изделия |
| SS-4CP5-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-4CP5-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-4CP5-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-4CP5-25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-4CP6-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4C-TR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-4C-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Просмотр изделия |
| SS-4C-VCR-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Просмотр изделия |
| SS-4C-VCR-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Просмотр изделия |
| SS-4C-VCRKZ-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle | Просмотр изделия |
| SS-6C-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-6C-1/3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-6C-10 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-6C-25 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-6C4-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-6C-5 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-6C-KZ-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-6C-KZ-1/3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-6C-MM-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-6C-MM-1/3 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-6C-MM-10 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-6C-MM-25 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-6C-TR-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-8C-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-8C-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-8C-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-8C2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8C2-25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8C-25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-8C4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-8C4-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-8C4-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-8C-5 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-8C-KZ-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-8C-KZ-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-8CP2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8CP2-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8CP2-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8CP2-25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8CP2-KZ-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8CP2-RT-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-8CP4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-8CP5-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-8C-TR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Просмотр изделия |
| SS-8C-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Просмотр изделия |
| SS-8C-VCR-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Просмотр изделия |
| SS-8C-VCR-KZ-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR mâle (joint métallique) | 1/2 po | Raccord VCR mâle (joint métallique) | Просмотр изделия |
| SS-CHF12-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHF12RT-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 3/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-CHF16-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHF4-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHF4-1/3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHF4-10 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHF6-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHF8-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHF8-1/3 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHF8-10 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHF8-5 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHF8RT-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-CHM12-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHM12-1/3 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHM2-10 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHM4-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHM4-1/3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHM4-10 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHM4-25 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHM4-5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHM4RT-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Просмотр изделия |
| SS-CHM8-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHM8-10 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHS10MM-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS10MM-1/3 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS12-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS12-1/3 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS12-10 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS12-5 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS12MM-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS12MM-1/3 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS12MM-10 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS12MM-5 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS16-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS16-1/3 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS16-10 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS2-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS2-1/3 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS2-10 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS2-5 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS2-KZ-1/3 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS4-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS4-1/3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS4-10 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS4-1-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS4-25 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS4-5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS4-KZ-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS4-KZ-1/3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS6-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS6-1/3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS6-10 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS6-100 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS6-25 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS6-5 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS6-BU-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS6-EP-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
| SS-CHS6M8-BU-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-CHS6MM-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS6MM-10 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS6MM-25 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS6MM-5 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS8-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS8-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS8-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS8-1-SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS8-25 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS8-5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS8-BU-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS8-EP-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS8-EP-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS8-KZ-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS8MM-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHS8MM-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-CHVCR4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Просмотр изделия |
| SS-CHVCR4-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Просмотр изделия |
| SS-CHVCR4-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Просмотр изделия |
| SS-CHVCR8-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Просмотр изделия |
| SS-CHVCR8-1/3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/2 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
