|
Conector para manguera de Acero inox., 5/8 pulg. ID manguera, 1/2 pulg. NPT macho
Referencia #: SS-10-HC-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Conectores para Tubo de PlásticoLas conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector para manguera de Acero inox., 5/8 pulg. ID manguera, 1/2 pulg. NPT macho
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conectores para Tubo de Plástico
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
SS-10-HC-1-8 — Conector para manguera de Acero inox., 5/8 pulg. ID manguera, 1/2 pulg. NPT macho
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT macho |
| Material de la conexión final | Acero inoxidable 316 |
| Tamaño de la Manguera | 5/8 pulg. |
| eClass (4.1) | 37110504 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 27302103 |
| eClass (6.1) | 27302103 |
| eClass (10.1) | 27302103 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-5-HC-1-4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-12-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-12-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-12-HC-A-1211 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-16-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-16-HC-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-16-HC-A-1611 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-A-201 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-3-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-3-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-3-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-A-6MTA | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-5-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-5-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-5-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
