text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Reducing Bushing, 1/4 in. Male ISO Tapered x 1/8 in. Female ISO Tapered Thread

부품 번호: SS-4-RBT-2RT

사양

속성
몸체 재질 316 Stainless Steel
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 in.
연결구 1 종류 Male ISO Tapered Thread
연결구 2 크기 1/8 in.
연결구 2 종류 Female ISO Tapered Thread
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
직선형

직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Stainless Steel Pipe Fitting, Reducing Bushing, 1/4 in. Male ISO Tapered x 1/8 in. Female ISO Tapered Thread

부품 번호: SS-4-RBT-2RT
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

사양

SS-4-RBT-2RT — Stainless Steel Pipe Fitting, Reducing Bushing, 1/4 in. Male ISO Tapered x 1/8 in. Female ISO Tapered Thread

속성
몸체 재질 316 Stainless Steel
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 in.
연결구 1 종류 Male ISO Tapered Thread
연결구 2 크기 1/8 in.
연결구 2 종류 Female ISO Tapered Thread
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-8-RA-4 Brass 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-8-RB-4 Brass 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-12-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-12-HRCG-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-12-HRN-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-HRN-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-HRN-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-RA-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-RA-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-RA-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-RB-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-12-RB-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-12-RB-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-HRCG-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-HRCG-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-HRN-12 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-HRN-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-RA-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-RA-4 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-RA-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-16-RB-12 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-RB-4 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-RB-6 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-16-RB-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-20-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1 in. Female NPT 제품 보기
SS-20-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-24-RB-12 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-24-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 in. Female NPT 제품 보기
SS-24-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-2-HRN-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-2-RA-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-32-RB-16 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1 in. Female NPT 제품 보기
SS-32-RB-8 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-4-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-4-HRN-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-RA-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-RB-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-HRN-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-HRN-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-RA-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-RA-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-RAT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6-RB-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-RB-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-RBT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-HRCG-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-HRCG-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-HRN-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-HRN-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-HRN-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-HRNT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8-RA-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-RA-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-RA-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-RAT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8-RB-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-RB-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-RB-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-RBT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8-RBT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.