text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-6-RA-4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40171707
Прямые

Прямой переходной фитинг соединяет трубы разных типоразмеров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для ответственных конфигураций.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-6-RA-4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Прямой переходной фитинг соединяет трубы разных типоразмеров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для ответственных конфигураций.

Технические характеристики

SS-6-RA-4 — Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Наруж. резьба NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40171707
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-8-RA-4 Brass 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-8-RB-4 Brass 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-HRCG-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-HRN-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-HRN-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-HRN-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RA-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RA-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RA-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-RB-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-RB-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12-RB-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-HRCG-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-HRCG-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-HRN-12 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-HRN-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RA-12 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RA-4 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RA-8 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-16-RB-12 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-RB-4 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-RB-6 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-16-RB-8 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-20-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-20-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-24-RB-12 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-24-RB-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-24-RB-8 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-2-HRN-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/16 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2-RA-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/16 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-32-RB-16 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-32-RB-8 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4-HRN-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-RA-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-RB-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4-RBT-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-6-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-HRN-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-HRN-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-RA-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-RAT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-6-RB-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-RB-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-RBT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-HRCG-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-HRCG-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-HRN-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-HRN-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-HRN-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-HRNT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-RA-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-RA-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-RA-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-RAT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-RB-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-RB-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-RB-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-RBT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-8-RBT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.