|
Игольчатый клапан серии IPT из нерж. стали 316, Cv 0,75, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, конусный наконечник штока, 15 000 фунтов на кв. дюйм (1034 бара)
Art.-Nr.: NVT4N1VG15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade, V-SpindelSwagelok bietet eine breite Palette an Nadel-, Absperr- und Regulierventilen zur Durchflussregulierung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit hohen Belastungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Игольчатый клапан серии IPT из нерж. стали 316, Cv 0,75, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, конусный наконечник штока, 15 000 фунтов на кв. дюйм (1034 бара)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade, V-Spindel
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Technische Daten
NVT4N1VG15 — Игольчатый клапан серии IPT из нерж. стали 316, Cv 0,75, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, конусный наконечник штока, 15 000 фунтов на кв. дюйм (1034 бара)
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Innengewinde |
| Maximaler Druck | 1034 bar (15 000 psig) |
| Bohrung | 0.25 |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4FK1VA20 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| NVT4H1VM60 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Produkt anzeigen |
| NVT4H1VY30 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Produkt anzeigen |
| NVT4M1VA20 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Produkt anzeigen |
| NVT6M1VA20 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Produkt anzeigen |
| NVT8FK1VB20 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| NVT8N1VB15 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| NVT9H1VM60 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Produkt anzeigen |
| NVT9H1VY30 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Produkt anzeigen |
| NVT9M1VB20 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
