|
316 Stainless Steel IPT Series Needle Valve, 1.4 Cv, 1/2 in. Female NPT, Vee Stem Tip, 15 000 psi (1034 bar)
Réf. pièce : NVT8N1VB15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Configuration droite, tige en VSwagelok propose une large gamme de vannes d'arrêt et de régulation à pointeau pour le contrôle du débit dans des applications d'usage général ou d'usage intensif. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
316 Stainless Steel IPT Series Needle Valve, 1.4 Cv, 1/2 in. Female NPT, Vee Stem Tip, 15 000 psi (1034 bar)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Configuration droite, tige en V
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Spécifications
NVT8N1VB15 — 316 Stainless Steel IPT Series Needle Valve, 1.4 Cv, 1/2 in. Female NPT, Vee Stem Tip, 15 000 psi (1034 bar)
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
| Pression max. | 1034 bar (15 000 psi) |
| Orifice | 0.312 |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4FK1VA20 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | Afficher le produit |
| NVT4H1VM60 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Afficher le produit |
| NVT4H1VY30 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Afficher le produit |
| NVT4M1VA20 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 1/4 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Afficher le produit |
| NVT4N1VG15 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| NVT6M1VA20 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Afficher le produit |
| NVT8FK1VB20 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | Afficher le produit |
| NVT9H1VM60 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Afficher le produit |
| NVT9H1VY30 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | Afficher le produit |
| NVT9M1VB20 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
