text.skipToContent text.skipToNavigation

Kurzer VCR Schweißstutzen, Alloy C-22, 1/4 Zoll VCR - 1/4 Zoll x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, Rohrlänge 6,4 mm (0,25 Zoll)

Part #: HC22-4-VCR-3S-4TB2

Specifications

Attribute Value
Körperwerkstoff Alloy C-22
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Rohrstumpfschweißenden
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020712
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37029290
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Kurze Stutzen

Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Kurzer VCR Schweißstutzen, Alloy C-22, 1/4 Zoll VCR - 1/4 Zoll x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, Rohrlänge 6,4 mm (0,25 Zoll)

Part #: HC22-4-VCR-3S-4TB2
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Kurze Stutzen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Specifications

HC22-4-VCR-3S-4TB2 — Kurzer VCR Schweißstutzen, Alloy C-22, 1/4 Zoll VCR - 1/4 Zoll x 0,035 Zoll Rohrstumpfschweißende, Rohrlänge 6,4 mm (0,25 Zoll)

Attribute Value
Körperwerkstoff Alloy C-22
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Rohrstumpfschweißenden
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020712
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37029290
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
316L-4-VCR-3AS 316L Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld View Product
316L-8-VCR-3AS 316L Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Automatic Tube Butt Weld View Product
6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-2-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-2-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-4-HVCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-4-HVCR-3S-6TB7 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-4-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-4-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB2 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB3 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB3P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-4-VCR-3S-6MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 6 mm Tube Butt Weld View Product
6LV-4-VCR-3S-8MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 8 mm Tube Butt Weld View Product
6LV-8-VCR-3S-10MTB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 10 mm Tube Butt Weld View Product
6LV-8-VCR-3S-12MTB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 12 mm Tube Butt Weld View Product
6LV-8-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-8-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB3 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld View Product
6LVV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
6LVV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
6LVV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld View Product
SS-4-VCR-3-.50LG 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld View Product
SS-4-VCR-3-.75LG 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.