text.skipToContent text.skipToNavigation

Joint en acier inoxydable 304L pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO mâle 3/4 po

Réf. pièce : 304L-12-RSNB-2

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 304L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Réducteur de débit Non
Taille de joint 3/4 po
Bague intérieure Entièrement métallique
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31161833
Joints

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Joint en acier inoxydable 304L pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO mâle 3/4 po

Réf. pièce : 304L-12-RSNB-2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Joints
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

304L-12-RSNB-2 — Joint en acier inoxydable 304L pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO mâle 3/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 304L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Réducteur de débit Non
Taille de joint 3/4 po
Bague intérieure Entièrement métallique
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31161833
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
304L-16-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
304L-2-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
304L-4-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
304L-6-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - Afficher le produit
CU-12-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-2-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-4-RG-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-4-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-6-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-8-RG-2 Copper - - - - Afficher le produit
CU-8-RP-2 Copper - - - - Afficher le produit
S-12-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-16-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-2-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-4-RS-2B Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-4-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-6-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
S-8-RS-2V Carbon Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-RS-2B Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-12-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-16-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-20-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-2-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-2-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-RP-2 Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-RS-2B Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-4-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-6-RS-2B Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-6-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-6-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-RS-2B Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-RS-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit
SS-8-RSD-2V Stainless Steel - - - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.