text.skipToContent text.skipToNavigation

구리 가스켓, 1/2인치 ISO 평행나사(RP) 피팅용

부품 번호: CU-8-RP-2

사양

속성
몸체 재질 구리
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
유량 제한기 아니오
가스켓 크기 1/2인치
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401704
가스켓

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

구리 가스켓, 1/2인치 ISO 평행나사(RP) 피팅용

부품 번호: CU-8-RP-2
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

가스켓
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

사양

CU-8-RP-2 — 구리 가스켓, 1/2인치 ISO 평행나사(RP) 피팅용

속성
몸체 재질 구리
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
유량 제한기 아니오
가스켓 크기 1/2인치
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401704
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
304L-12-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - 제품 보기
304L-16-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - 제품 보기
304L-2-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - 제품 보기
304L-4-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - 제품 보기
304L-6-RSNB-2 304L Stainless Steel - - - - 제품 보기
CU-12-RP-2 Copper - - - - 제품 보기
CU-2-RP-2 Copper - - - - 제품 보기
CU-4-RG-2 Copper - - - - 제품 보기
CU-4-RP-2 Copper - - - - 제품 보기
CU-6-RP-2 Copper - - - - 제품 보기
CU-8-RG-2 Copper - - - - 제품 보기
S-12-RS-2V Carbon Steel - - - - 제품 보기
S-16-RS-2V Carbon Steel - - - - 제품 보기
S-2-RS-2V Carbon Steel - - - - 제품 보기
S-4-RS-2B Carbon Steel - - - - 제품 보기
S-4-RS-2V Carbon Steel - - - - 제품 보기
S-6-RS-2V Carbon Steel - - - - 제품 보기
S-8-RS-2V Carbon Steel - - - - 제품 보기
SS-12-RS-2B Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-12-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-12-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-16-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-16-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-20-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-2-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-2-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-4-RP-2 Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-4-RS-2B Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-4-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-4-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-6-RS-2B Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-6-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-6-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-8-RS-2B Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-8-RS-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기
SS-8-RSD-2V Stainless Steel - - - - 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.