text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed 2-Valve 3-Port Monoblock, 2V Path, 1/4 in. Female VCR Fitting, SC-01 Cleaned, NC Acts.

Код изделия: 6LVV-P2V222P-AA

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material 316L VIM-VAR
Cleaning Process Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Face Seal (Metal Gasket) Female VCR
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Face Seal (Metal Gasket) Female VCR
Connection 3 Size 1/4 in.
Connection 3 Type Face Seal (Metal Gasket) Female VCR
Maximum Temperature, °F (°C) 150 (65)
Minimum Temperature, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
eClass (10.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141621
Diaphragm Sealed

Fulfill your high-purity or ultrahigh-purity system needs with Swagelok diaphragm-sealed valves, which are available in a wide variety of sizes, materials, and configurations for a range of applications.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed 2-Valve 3-Port Monoblock, 2V Path, 1/4 in. Female VCR Fitting, SC-01 Cleaned, NC Acts.

Код изделия: 6LVV-P2V222P-AA
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Diaphragm Sealed
Fulfill your high-purity or ultrahigh-purity system needs with Swagelok diaphragm-sealed valves, which are available in a wide variety of sizes, materials, and configurations for a range of applications.

Технические характеристики

6LVV-P2V222P-AA — 316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed 2-Valve 3-Port Monoblock, 2V Path, 1/4 in. Female VCR Fitting, SC-01 Cleaned, NC Acts.

Атрибут Значение
Body Material 316L VIM-VAR
Cleaning Process Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Face Seal (Metal Gasket) Female VCR
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Face Seal (Metal Gasket) Female VCR
Connection 3 Size 1/4 in.
Connection 3 Type Face Seal (Metal Gasket) Female VCR
Maximum Temperature, °F (°C) 150 (65)
Minimum Temperature, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
eClass (10.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141621
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6LVV-P1V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.