|
Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 1/4 in. Brass Male BSP/ISO Tapered Thread, 1/4 in. Hose Size
Art.-Nr.: B-PB4-MT4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
End ConnectionsEnd connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 1/4 in. Brass Male BSP/ISO Tapered Thread, 1/4 in. Hose Size
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
End Connections
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Technische Daten
B-PB4-MT4 — Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 1/4 in. Brass Male BSP/ISO Tapered Thread, 1/4 in. Hose Size
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Body Material | Brass |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Male ISO Tapered Thread |
| End Connection Material | Brass |
| Hose Size | 1/4 in. |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Brass | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB12-TA12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB4-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB4-TA4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-MT6 | Brass | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-PM6 | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-TA6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-TM10 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB8-PM8 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB8-TA8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB8-TM12 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB12-PM12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB12-TA12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB16-TA16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-MT4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-SL4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-TM6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-MT6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-PM6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-SL6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TA6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TM10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-MT8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-TM12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
