|
Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 6 mm Tube Size, Polypropylene Support Body
Код изделия: 304-S1T-PP-6TM
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Сдвоенный пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплениемОграничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 6 mm Tube Size, Polypropylene Support Body
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Сдвоенный пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Технические характеристики
304-S1T-PP-6TM — Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 6 mm Tube Size, Polypropylene Support Body
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Polypropylene |
| Конструкционный материал | 304 Stainless Steel |
| Наруж. диам. трубки | 6 mm |
| eClass (4.1) | 37060402 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1T-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S1T-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S1T-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S3T-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S3T-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S3T-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
