|
Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 16 мм
Part #: SS-16M3-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Front FerrulesFront ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 16 мм
Log in or Register to view price
Catalogs
Front Ferrules
Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-16M3-1 — Переднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 16 мм
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 16 mm |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| 825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | View Product |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | View Product |
| SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | View Product |
| SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | View Product |
| SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | View Product |
| SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | View Product |
| SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | View Product |
| SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | View Product |
| SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | View Product |
| SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | View Product |
| SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | View Product |
| SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | View Product |
| SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | View Product |
| SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | View Product |
| SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | View Product |
| SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | View Product |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | View Product |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | View Product |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | View Product |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | View Product |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | View Product |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | View Product |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
