|
Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,73, V-Spindel
Referencia #: SS-26VF6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Gerade, V-SpindelRegulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,73, V-Spindel
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Gerade, V-Spindel
Features: Live-loaded packing system; Compact design; Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 600°F (315°C)
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Especificaciones
SS-26VF6 — Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,73, V-Spindel
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Innengewinde |
| Maximaler Cv | 0.73 |
| Ventilkörper | 2-WegeGerade |
| Griffart | Edelstahlknebel |
| Niedrigemission-zertifiziert | Ja |
| Maximale Temperatur °F (°C) | 450f / 232C |
| Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich | 450 °F bei 4.130 psig / 232 °C bei 284 bar |
| Minimum-Temperatur °F (°C) | -65 (-53) |
| Bohrung | 0,250 Zoll |
| Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich | 413 BAR bei 37 °C /6000 PSIG bei 100 °F |
| Material del obturador | Edelstahl 316 |
| Tipo de vástago | V- |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1VF4 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-1VM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1VS4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-1VS6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-1VS8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| M-1VS8 | Alloy 400 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-18VS12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1VF4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1VM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1VM4-S4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1VS12MM | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1VS4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1VS4-PK | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1VS4-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1VS6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1VS6MM | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1VS6-PK | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1VS8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1VS8MM | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-20VF4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-20VF4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-20VM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-20VM4-F4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-20VS4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-26VF8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-26VM8-F8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-26VM8-F8-A | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-26VS6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-26VS8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-OVM2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-OVM2-BKB | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-OVS2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
