|
Stainless Steel Pipe Fitting, Reducing Bushing, 3/4 in. Male NPT x 1/4 in. Female NPT
Réf. pièce : SS-12-RB-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Stainless Steel Pipe Fitting, Reducing Bushing, 3/4 in. Male NPT x 1/4 in. Female NPT
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-12-RB-4 — Stainless Steel Pipe Fitting, Reducing Bushing, 3/4 in. Male NPT x 1/4 in. Female NPT
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | 316 Stainless Steel |
| Procédé de nettoyage | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/4 in. |
| Type du raccordement 1 | Male NPT |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 in. |
| Type du raccordement 2 | Female NPT |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141724 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172307 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-8-RB-4 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-12-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-12-HRCG-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-12-RA-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-12-RA-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-12-RA-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-12-RB-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-12-RB-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-16-HRCG-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-16-HRCG-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-16-HRN-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-16-HRN-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-16-RA-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-16-RA-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-16-RA-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-16-RB-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-16-RB-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-16-RB-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-16-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-20-RB-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-20-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-24-RB-12 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 3/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-24-RB-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-24-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-2-HRN-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/16 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-2-RA-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/16 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-32-RB-16 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-32-RB-8 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4-HRCG-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-RA-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-RB-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4-RBT-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-6-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-6-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6-RA-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6-RA-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6-RAT-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-6-RB-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-6-RB-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-6-RBT-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-8-RA-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-RA-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-RA-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-RAT-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-8-RB-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-8-RB-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-8-RB-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-8-RBT-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-8-RBT-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
