text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 튜브 어댑터, 1인치 튜브 OD x 1인치 수나사 ISO 경사나사

型番: SS-16-TA-1-16RT

仕様

属性
ボディ材質 316 스테인리스강
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 1인치
コネクション1 タイプ 스웨즈락 튜브 어댑터
コネクション2 サイズ 1인치
コネクション2 タイプ 수나사 ISO 경사나사
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
ストレート型

チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 튜브 어댑터, 1인치 튜브 OD x 1인치 수나사 ISO 경사나사

型番: SS-16-TA-1-16RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。

仕様

SS-16-TA-1-16RT — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 튜브 어댑터, 1인치 튜브 OD x 1인치 수나사 ISO 경사나사

属性
ボディ材質 316 스테인리스강
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 1인치
コネクション1 タイプ 스웨즈락 튜브 어댑터
コネクション2 サイズ 1인치
コネクション2 タイプ 수나사 ISO 경사나사
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2인치 스웨즈락® 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
B-10-MTA-1-4RS 황동 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
B-10-TA-1-8 황동 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
B-12-MTA-1-4RS 황동 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
B-12-TA-1-12 황동 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
B-400-A-4ANF 황동 1/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 암나사 37° 확관 製品を見る
B-4-TA-1-2 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
B-4-TA-1-4 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
B-4-TA-7-4 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
B-4-TA-7-6 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT 製品を見る
B-6-TA-1-4 황동 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
B-6-TA-7-4 황동 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
B-8-MTA-1-4RS 황동 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
B-8-TA-1-8 황동 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
B-8-TA-7-6 황동 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT 製品を見る
B-8-TA-7-8 황동 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
S-6-TA-1-4 탄소강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-4 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-10-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-10-MTA-1-6 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-6RS 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-10-MTA-1-6RT 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-10-MTA-1-8 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-10-MTA-7-4 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-10-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-10-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-10-MTA-7-8 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-10-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-10-TA-1-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-10-TA-1-8 316 스테인리스강 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-10-TA-7-8 316 스테인리스강 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-1210-A-12ANF 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 3/4인치 암나사 37° AN 製品を見る
SS-12-MTA-1-4 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-12-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-12-MTA-1-6RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-12-MTA-1-6RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-12-MTA-1-8 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-12-MTA-1-8RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-12-MTA-7-4 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-12-MTA-7-8 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-12-MTA-7-8RP 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-12-TA-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-12AN 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 37° AN 製品を見る
SS-12-TA-1-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-12-TA-1-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-12-TA-1-12ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-12-TA-1-12W 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-12-TA-1-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-16ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-12-TA-1-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-12-TA-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12-TA-7-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-12-TA-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-12-TA-7-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-1610-A-16ANF 316 스테인리스강 1인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 1인치 암나사 37° 확관 製品を見る
SS-16-MTA-1-8 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-16-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-16-TA-1-12 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-TA-1-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-TA-1-16AN 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 37° AN 製品を見る
SS-16-TA-1-16RS 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-16-TA-1-16ST 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-16-TA-1-8 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-16-TA-7-12 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-16-TA-7-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-16-TA-7-8 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-18-MTA-1-12RS 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-18-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-18-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 製品を見る
SS-1-TA-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-200-A-2ANF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/8인치 암나사 37° AN 製品を見る
SS-200-A-4ANF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 암나사 37° AN 製品を見る
SS-20-TA-1-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-24-TA-1-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 1 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2-TA-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2-TA-1-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-2-TA-1-2ST 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-2-TA-1-4 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-2-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-2-TA-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-2-TA-7-2RP 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-2-TA-7-4 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-32-TA-1-32 316 스테인리스강 2인치 페럴 장착된 스웨즈락 튜브 어댑터 2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-400-A-4ANF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 암나사 37° AN 製品を見る
SS-4-TA-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-TA-1-2RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-4-TA-1-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-4-TA-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-TA-1-4AN 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 37° AN 製品を見る
SS-4-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-4-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-4-TA-1-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-4-TA-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-4-TA-1-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-4-TA-1-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-4-TA-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-TA-1-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-4-TA-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-4-TA-7-2RP Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-4-TA-7-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-4-TA-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-4-TA-7-4RG Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-4-TA-7-4RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-4-TA-7-4RP Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-4-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-4-TA-7-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-4-TA-7-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-A-6ANF Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po AN 37° femelle 製品を見る
SS-6-MTA-1-2 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6-MTA-1-2RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-6-MTA-1-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-6-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-6-MTA-7-2 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6-MTA-7-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-6-MTA-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6-TA-1-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-4AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po AN 37° mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-6AN Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po AN 37° mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-8RS Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-8W Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-6-TA-1-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique 製品を見る
SS-6-TA-7-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6-TA-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6-TA-7-4RP Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-6-TA-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6-TA-7-6RG Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6-TA-7-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-6-TA-7-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-A-8ANF Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po AN 37° femelle 製品を見る
SS-8-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-8-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-8-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-8-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-8-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-8-TA-1-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-TA-1-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male 37° AN 製品を見る
SS-8-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-8-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-8-TA-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-8-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-8-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-8-TA-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-8-TA-7-8RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-8-TA-7-8RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8-TA-7-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。