text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle traversant, diam. ext. tube 1 po x filetage NPT mâle 1 po

Referencia #: SS-1610-1-16BT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Taladrado pasante
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 1 in.
Tipo de conexión 2 Male NPT
Característica Bored Through
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

El conector macho para tubo permite conexiones seguras entre tubo y puertos roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle traversant, diam. ext. tube 1 po x filetage NPT mâle 1 po

Referencia #: SS-1610-1-16BT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
El conector macho para tubo permite conexiones seguras entre tubo y puertos roscados—ideal para sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-1610-1-16BT — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur mâle traversant, diam. ext. tube 1 po x filetage NPT mâle 1 po

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Taladrado pasante
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 1 in.
Tipo de conexión 2 Male NPT
Característica Bored Through
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread Ver producto
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread Ver producto
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
825-400-1-6BT 合金825 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-100-1-2 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1010-1-12 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1010-1-6 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1010-1-8 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1010-1-8RT 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-10M0-1-4 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-10M0-1-4RS 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
B-10M0-1-4RT 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-10M0-1-6RT 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-10M0-1-8RT 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-1210-1-12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1210-1-12RT 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-1210-1-16 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1210-1-8 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1210-1-8RT 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-12M0-1-6RS 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
B-12M0-1-6RT 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-12M0-1-8 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
B-12M0-1-8RS 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
B-12M0-1-8RT 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-1410-1-12 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1410-1-16 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1410-1-8 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
B-15M0-1-8RT 真ちゅう 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
B-1610-1-12 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1610-1-16 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
B-200-1-2RT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-200-1-2ST Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-200-1-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-200-1-OR Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
B-300-1-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-300-1-2BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-300-1-4BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-3M0-1-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-1-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-400-1-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-1-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-400-1-4BT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-400-1-4RS Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
B-400-1-4RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-400-1-4ST Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
B-400-1-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-400-1-8 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-400-1-OR Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
B-600-1-12 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-600-1-2 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-600-1-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-600-1-4RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-600-1-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-600-1-6RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-600-1-6ST Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
B-600-1-8 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-600-1-8RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-600-1-OR Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
B-6M0-1-2 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-6M0-1-2RS Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
B-6M0-1-2RT Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-6M0-1-4 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-6M0-1-4RT Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-810-1-12 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-810-1-16 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-810-1-2 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-810-1-4 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-810-1-6 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-810-1-6RT Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-810-1-8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-810-1-8RT Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-8M0-1-2RT Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-8M0-1-4 Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-8M0-1-4RS Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
B-8M0-1-4RT Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-8M0-1-6RT Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
HC-200-1-2 Alliage C-276 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-400-1-2 Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-400-1-4 Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-400-1-8 Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-600-1-4 Alliage C-276 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-600-1-6 Alliage C-276 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-600-1-8 Alliage C-276 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-810-1-12 Alliage C-276 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-810-1-4 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
HC-810-1-8 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-1210-1-12 Alliage 400/R-405 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
PFA-220-1-2 PFA 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
PFA-420-1-2 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
PFA-420-1-4 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
PFA-620-1-4 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
PFA-620-1-6 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
PFA-820-1-8 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-10M0-1-4RT Acier au carbone 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
S-1210-1-12 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-1210-1-8 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-12M0-1-8RP Acier au carbone 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
S-1610-1-16 Acier au carbone 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-2000-1-20 Acier au carbone 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-2400-1-24 Acier au carbone 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-400-1-2 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-400-1-4 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-400-1-4ST Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
S-600-1-2 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-600-1-4 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-600-1-6 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-600-1-8 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-810-1-12 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-810-1-4 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
S-810-1-8 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-100-1-1 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-100-1-1BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-100-1-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-100-1-2BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-100-1-2RS Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-100-1-2RT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-100-1-2RTBT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-100-1-4 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-100-1-4BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-100-1-OR Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16-24 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Ver producto
SS-1010-1-10ST Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-1010-1-12 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1010-1-12BT Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1010-1-4 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1010-1-6 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1010-1-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1010-1-8BT Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1010-1-8RS Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-1010-1-8RT Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-1010-1-8ST Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-1010-1-8W Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-10M0-1-12 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10M0-1-12RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-10M0-1-2 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10M0-1-2RS Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-10M0-1-2RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-10M0-1-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10M0-1-4RP Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-10M0-1-4RS Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-10M0-1-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-10M0-1-4W Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-10M0-1-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10M0-1-6BT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10M0-1-6RP Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-10M0-1-6RS Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-10M0-1-6RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-10M0-1-6ST Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 9/16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-10M0-1-6W Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-10M0-1-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10M0-1-8BT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10M0-1-8RP Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-10M0-1-8RS Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-10M0-1-8RT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-10M0-1-8RTBT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-10M0-1-8ST Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-10M0-1-8W Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-10M0-2-8ST Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-1210-1-10ST Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-1210-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-12-52167 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-12BT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-12RP Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-1210-1-12RS Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-1210-1-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-1210-1-12SC11 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-12ST Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-1210-1-12W Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-1210-1-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-16BT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-16RS Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-1210-1-16RT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-1210-1-16ST Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-1210-1-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-8-52167 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1210-1-8RP Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-1210-1-8RS Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-1210-1-8RT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-1210-1-8ST Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-1210-1-8W Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-1210-1-OR Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Ver producto
SS-12M0-1-12 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12M0-1-12RP Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-12M0-1-12RS Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-12M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-12M0-1-12W Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-12M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-12M0-1-16RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-12M0-1-2 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-2RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-4RP Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-12M0-1-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-4W Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-12M0-1-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-6RP Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-6RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-12M0-1-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-6ST Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 9/16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-6W Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-12M0-1-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-8BT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-8RP Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-8RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-12M0-1-8RSBT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-12M0-1-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-8ST Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-8W Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-12M0-1-8WBT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-12M0-1-M16X1.5RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-12M0-1-M18X1.5RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung M18 x 1,5 Metrisches Außengewinde Ver producto
SS-1410-1-12 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-14M0-1-4 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-14M0-1-8 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-14M0-1-8RS Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-15M0-1-6RS Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-15M0-1-8 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-15M0-1-8RP Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Ver producto
SS-15M0-1-8RS Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Ver producto
SS-15M0-1-8RT Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-15M0-1-8W Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Ver producto
SS-1610-1-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1610-1-12RS Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-1610-1-12RT Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-1610-1-12ST Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-1610-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1610-1-16RP Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-1610-1-16RS Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-1610-1-16RT Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-1610-1-16ST Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-1610-1-16W Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-1610-1-20 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1610-1-20ST Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 5/8-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-1610-1-24 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1610-1-8 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1610-1-8RS Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-1610-1-OR Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-16M0-1-12 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16M0-1-12RS Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-16M0-1-12RT Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-16M0-1-4RT Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-16M0-1-6 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16M0-1-6RS Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-16M0-1-6RT Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-16M0-1-8 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16M0-1-8RP Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-16M0-1-8RS Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-16M0-1-8RT Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-16M0-1-8W Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-18M0-1-12 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-18M0-1-12RP Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-18M0-1-12RS Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-18M0-1-12RT Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-18M0-1-8 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-18M0-1-8RP Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-18M0-1-8RS Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-18M0-1-8RT Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-18M0-1-8W Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-2000-1-16 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2000-1-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2000-1-20BT Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2000-1-20RS Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-2000-1-20ST Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-2000-1-20W Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-2000-6-20AN Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° с развальцовкой Ver producto
SS-200-1-0157 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® #10-32 Наруж. резьба Ver producto
SS-200-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-1BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-2-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-200-1-2RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-200-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-2ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-200-1-2STBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-200-1-2W Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-200-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-200-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-4RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-200-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-200-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-200-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-6BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-200-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-200-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-200-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-200-1-ORAS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-200-1-ORBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-20M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-20M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-20M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-20M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-20M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-20M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-20M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-20M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-20M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-22M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-22M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-22M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-22M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-22M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-22M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-2400-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2400-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2400-1-24 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2400-1-24RS Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-2400-1-24RT Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-2400-1-24ST Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 7/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-2400-1-24W Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-25M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-25M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-25M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-25M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-25M0-1-16RP Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-25M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-25M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-25M0-1-16W Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-25M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-28M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-28M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-28M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-300-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-300-1-2BT Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-300-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-300-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-300-1-OR Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-3200-1-32 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-3M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-3M0-1-2BT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-3M0-1-2RP Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Ver producto
SS-3M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-3M0-1-2RSBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-3M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-3M0-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-3M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-3M0-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Ver producto
SS-3M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-3M0-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-3M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-3M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-3M0-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-400-1-0256 Нержавеющая сталь 316 1/4 pulg. Трубный обжимной фитинг Swagelok® #10-32 Наруж. резьба Ver producto
SS-400-1-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-10ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-12BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-16 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-2BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-2-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica Ver producto
SS-400-1-2RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-400-1-2RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-400-1-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-2SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-2ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-2W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-1-3ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-4BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-4JA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-4-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica Ver producto
SS-400-1-4RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-400-1-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-400-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-4RTBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4STBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-4W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-1-4WBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-1-5ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-6RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-400-1-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-6STDE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-8BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-400-1-8RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Ver producto
SS-400-1-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-400-1-8ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-8W Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-400-1L-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-400-1-ORBT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-402-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Ver producto
SS-4M0-1-2 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4M0-1-2BT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4M0-1-2RP Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-4M0-1-2RS Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-4M0-1-2RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-4M0-1-2W Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-4M0-1-4 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4M0-1-4RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-500-1-2 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-500-1-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-500-1-4BT Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-500-1-4RT Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-500-1-5ST Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-500-1-6 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-500-1-OR Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2-20 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Ver producto
SS-600-1-10ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-600-1-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-1-12BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-1-12RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-1-12ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-600-1-12W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-600-1-16 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-1-16BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-1-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-1-2RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-600-1-2RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-1-4BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-1-4-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle avec joint torique Ver producto
SS-600-1-4RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-600-1-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-1-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-600-1-4W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-600-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-1-6BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-1-6MP Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Conicité de 59 degrés Ver producto
SS-600-1-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-600-1-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-1-6RTBT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-1-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-600-1-6STDE Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-600-1-6W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-600-1-6WBT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-600-1-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-1-8BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-1-8RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-600-1-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-1-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-600-1-8W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-600-1-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique Ver producto
SS-600-9-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-602-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-6M0-1-0046 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes M5 x 0,8 Filetage métrique mâle Ver producto
SS-6M0-1-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-1-2BT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-1-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-1-2RS Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-6M0-1-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-1-2RTBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-1-2W Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-6M0-1-2WBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-6M0-1-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-1-4BT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-1-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-1-4RS Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-6M0-1-4RSBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-1-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-1-4RTBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-1-4W Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-6M0-1-4WBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-6M0-1-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-1-6RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-1-6RS Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-6M0-1-6RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-1-6ST Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-6M0-1-8 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-1-8BT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-1-8RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-1-8RS Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-6M0-1-8RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-1-M10X1.0RS Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-1-M12X1.0RS Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes M12 x 1,0 Filetage métrique mâle Ver producto
SS-810-1-10ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-810-1-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-1-12BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-1-12RS Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-810-1-12RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-1-12ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-810-1-12W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-810-1-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-1-16BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-1-16ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-810-1-16W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-810-1-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-1-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-1-4RS Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-810-1-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-1-4SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-1-4ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-810-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-1-6BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-1-6RP Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-810-1-6RS Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-810-1-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-1-6ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-810-1-6W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-810-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-1-8-49485 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
SS-810-1-8-50553 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
SS-810-1-8-52166 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-1-8-52167 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-1-8BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-1-8-OR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle avec joint torique Ver producto
SS-810-1-8RP Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-810-1-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-810-1-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-1-8RTBT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-1-8SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-1-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-810-1-8STWD Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-810-1-8W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-810-1-8WBT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-810-1-OR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-812-1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - Ver producto
SS-8M0-1-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-1-2RP Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-1-2RS Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-8M0-1-2RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-1-2W Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-8M0-1-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-1-4BT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-1-4RP Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-1-4RS Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-8M0-1-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-1-4RTBT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-1-4W Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-8M0-1-4WBT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-8M0-1-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-1-6RP Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-1-6RS Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-8M0-1-6RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-1-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-1-8BT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-1-8RP Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-1-8RS Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-8M0-1-8RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-1-8W Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Ver producto
T-400-1-2 PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
T-400-1-4 PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
TI-810-1-8 Titane 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.