text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 7/16-20 Male JIC Thread x 1/4 in. Male SAE/MS Straight Thread

Referencia #: SS-4-SAE-1-4AN

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 7/16-20 in.
Connection 1 Type Male SAE/MS Straight Thread
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Male JIC Thread
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Straights

Streamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 7/16-20 Male JIC Thread x 1/4 in. Male SAE/MS Straight Thread

Referencia #: SS-4-SAE-1-4AN
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Straights

Streamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections.

Especificaciones

SS-4-SAE-1-4AN — Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 7/16-20 Male JIC Thread x 1/4 in. Male SAE/MS Straight Thread

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 7/16-20 in.
Connection 1 Type Male SAE/MS Straight Thread
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Male JIC Thread
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-A 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12-A-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-12-A-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12-AN-1-12 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male JIC Thread 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12-SAE-7-12 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16-A 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male NPT Ver producto
SS-16-A-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-16-A-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-16-AN-1-16 316 Stainless Steel 1 5/16-12 in. Male JIC Thread 1 in. Male NPT Ver producto
SS-2-A 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-2-A-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-2-A-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-A-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-4-A-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-AG-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Parallel Thread 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-AN-1-2 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male JIC Thread 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-AN-1-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male JIC Thread 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-AT-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-SAE-1-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-SAE-7-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-6-A 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-A-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-6-A-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-AG-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Parallel Thread 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-AN-1-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male JIC Thread 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6-AN-1-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male JIC Thread 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-A-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-AT-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-SAE-1-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6-SAE-1-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-SAE-1-6AN 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Male JIC Thread Ver producto
SS-6-SAE-7-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-6-SAE-7-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-8-A 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8-A-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-8-A-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-AG-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8-AN-1-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male JIC Thread 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8-AT-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8-SAE-1-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8-SAE-7-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/2 in. Female NPT Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.