|
Unión recta Swagelok de Acero inox., 4 mm OD
型番: SS-4M0-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
RectosOfrece conexiones de tubo a tubo robustas y estancas, ideales para mantener la integridad del caudal en diseños de sistemas lineales. ログインまたは登録して価格を見る 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
カタログ
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-4M0-6 — Unión recta Swagelok de Acero inox., 4 mm OD
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 4 mm |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 4 mm |
| Tipo de conexión 2 | Racor Swagelok® |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37030701 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-1210-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-1210-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-400-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-400-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-600-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-600-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-600-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-810-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-810-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-810-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 6MO-400-6 | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| 6MO-600-6 | 6-Moly | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| 6MO-810-6 | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| 825-400-6 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-100-6 | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-1010-6 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-10M0-6 | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-10M0-6-6 | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-1210-6 | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-12M0-6 | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-1410-6 | Latón | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-15M0-6 | Latón | 15 mm | Racor Swagelok® | 15 mm | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-1610-6 | Latón | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-1810-6 | Latón | 1 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-200-6 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-300-6 | Latón | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-400-6 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-600-6 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-6M0-6 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-6M0-6-4 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-810-6 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| B-8M0-6 | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| HC-200-6 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| HC-400-6 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| HC-400-61 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| HC-600-6 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| HC-810-6 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| M-400-6 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| M-600-6 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| M-810-6 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| PFA-220-6 | PFA | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| PFA-420-6 | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| PFA-620-6 | PFA | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| PFA-820-6 | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| S-1210-6 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| S-300-6 | Acero al carbono | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| S-400-6 | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| S-600-6 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| S-810-6 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-100-6 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-100-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1010-6 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-10M0-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-10M0-6-2 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-10M0-6-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-10M0-6-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-10M0-6-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1210-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1210-6-0021 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racores Swagelok® Largos | 製品を見る |
| SS-1210-6-12AN | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Abocardado AN | 製品を見る |
| SS-1210-6BT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-1210-6SC11 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-6 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-6-4 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-6-6 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-12M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-1410-6 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-14M0-6 | 316 스테인리스강 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-14M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 14mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-15M0-6 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-15M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-1610-6 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-1610-6-16AN | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | AN 튜브 확관 | 製品を見る |
| SS-1610-6BT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-16M0-6 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-16M0-6-10 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-18M0-6 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 製品を見る |
| SS-18M0-6-12 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-1F0-6GC | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-2000-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-200-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-200-6-2AN | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | AN チューブ・フレアー | 製品を見る |
| SS-200-6-4AN | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | AN チューブ・フレアー | 製品を見る |
| SS-20M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-20M0-6-12 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-22M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-2400-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-25M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-28M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 28 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-2M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | Swagelok®チューブ継手 | 2 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-2M0-6-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-2M0-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-2M0-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-300-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-30M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 30 mm | Swagelok®チューブ継手 | 30 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-3200-6 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-38M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 38 mm | Swagelok®チューブ継手 | 38 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-3M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-3M0-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-400-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-400-6-1FGC | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-400-6-4AN | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | AN チューブ・フレアー | 製品を見る |
| SS-400-6JA | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-400-6SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-4M0-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-4M0-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-500-6 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-600-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-600-6-4AN | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | AN チューブ・フレアー | 製品を見る |
| SS-600-6-6AN | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | AN チューブ・フレアー | 製品を見る |
| SS-600-6BT | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-600-6SC11 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-6M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-6M0-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-6M0-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-6M0-6-6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-6M0-6-8 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-810-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-810-6-0030 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-810-6-8AN | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | AN チューブ・フレアー | 製品を見る |
| SS-810-6SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-8M0-6 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-8M0-6-2 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-8M0-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| SS-8M0-6-6 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| T-400-6 | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| TI-400-6 | チタニウム | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
| TI-810-6 | チタニウム | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
