text.skipToContent text.skipToNavigation

Проходной тройник 90° Micro-Fit® из стали 316L VIM-VAR, наруж. диам. 1/8 дюйма; очистка в соответствии с инструкцией SC-01

Код изделия: 6LV-2MW-3P

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Сталь 316L VIM-VAR
Процедура очистки Технические условия по сверхчистой обработке (SC-01)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Под приварку встык Micro-Fit
Размер соединения 2 1/8 дюйма
Тип соединения 2 Под приварку встык Micro-Fit
Размер соединения 3 1/8 дюйма
Тип соединения 3 Под приварку встык Micro-Fit
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020502
eClass (6.0) 37020502
eClass (6.1) 37020502
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183102
Тройники

Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Проходной тройник 90° Micro-Fit® из стали 316L VIM-VAR, наруж. диам. 1/8 дюйма; очистка в соответствии с инструкцией SC-01

Код изделия: 6LV-2MW-3P
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Тройники
Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.

Технические характеристики

6LV-2MW-3P — Проходной тройник 90° Micro-Fit® из стали 316L VIM-VAR, наруж. диам. 1/8 дюйма; очистка в соответствии с инструкцией SC-01

Атрибут Значение
Материал корпуса Сталь 316L VIM-VAR
Процедура очистки Технические условия по сверхчистой обработке (SC-01)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Под приварку встык Micro-Fit
Размер соединения 2 1/8 дюйма
Тип соединения 2 Под приварку встык Micro-Fit
Размер соединения 3 1/8 дюйма
Тип соединения 3 Под приварку встык Micro-Fit
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020502
eClass (6.0) 37020502
eClass (6.1) 37020502
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6LV-2MW-3 316L VIM-VAR 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4MW-3 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Просмотр изделия
6LV-4MW-3-03446 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Просмотр изделия
6LV-4MW-3P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Просмотр изделия
6LV-4MW-3P-B25 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Просмотр изделия
6LV-6MW-3 316L VIM-VAR 3/8인치 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 3/8인치 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 Просмотр изделия
6LV-6MW-3-6-4 316L VIM-VAR 3/8인치 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 3/8인치 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 Просмотр изделия
6LV-6MW-3-6-4P 316L VIM-VAR 3/8인치 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 3/8인치 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 Просмотр изделия
6LV-6MW-3P 316L VIM-VAR 3/8인치 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 3/8인치 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 Просмотр изделия
6LV-8MW-3 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit Просмотр изделия
6LV-8MW-3-8-4 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit Просмотр изделия
6LV-8MW-3-8-4P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit Просмотр изделия
6LV-8MW-3-8-6 Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit Просмотр изделия
6LV-8MW-3-8-6P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit Просмотр изделия
6LV-8MW-3P Сталь 316L VIM-VAR 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/2 дюйма Под приварку встык Micro-Fit Просмотр изделия
HC22-4MW-3 Сплав C-22 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit 1/4 дюйма Под приварку встык Micro-Fit Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.