text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, té à embranchement mâle, filetage NPT femelle 1/8 po x filetage NPT femelle 1/8 po x filetage NPT mâle 1/8 po

Réf. pièce : SS-2-BT

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 3 1/8 po
Type du raccordement 3 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020556
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40174607
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174607
UNSPSC (15.1) 40174607
UNSPSC (17.1001) 40174607
Tés

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Raccord fileté en acier inoxydable, té à embranchement mâle, filetage NPT femelle 1/8 po x filetage NPT femelle 1/8 po x filetage NPT mâle 1/8 po

Réf. pièce : SS-2-BT
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tés
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Spécifications

SS-2-BT — Raccord fileté en acier inoxydable, té à embranchement mâle, filetage NPT femelle 1/8 po x filetage NPT femelle 1/8 po x filetage NPT mâle 1/8 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 3 1/8 po
Type du raccordement 3 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020556
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40174607
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174607
UNSPSC (15.1) 40174607
UNSPSC (17.1001) 40174607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-4-BT Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-4-ST Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-8-ST Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12-ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-2-ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-4-ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6-BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-6-ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-8-ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.