text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、おすティー、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-8-MT

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
コネクション3 サイズ 1/2 インチ
コネクション3 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020556
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40174607
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174607
UNSPSC (15.1) 40174607
UNSPSC (17.1001) 40174607
ティー型

精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

ステンレス鋼製 パイプ継手、おすティー、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-8-MT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ティー型
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

仕様

SS-8-MT — ステンレス鋼製 パイプ継手、おすティー、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
コネクション3 サイズ 1/2 インチ
コネクション3 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020556
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40174607
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174607
UNSPSC (15.1) 40174607
UNSPSC (17.1001) 40174607
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-4-T Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-8-T Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-12-T 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-16-T 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT 製品を見る
SS-2-MT 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-2-T 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-4-MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4-T-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6-MT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-T 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-T-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-8-T 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-T-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。