|
Stainless Steel Pipe Fitting, Tee, 1/2 in. Female ISO Tapered Thread
Код изделия: SS-8-T-RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ТройникиПодберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Stainless Steel Pipe Fitting, Tee, 1/2 in. Female ISO Tapered Thread
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Тройники
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-8-T-RT — Stainless Steel Pipe Fitting, Tee, 1/2 in. Female ISO Tapered Thread
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 1 | Внутр. коническая резьба ISO |
| Размер соединения 2 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 2 | Внутр. коническая резьба ISO |
| Размер соединения 3 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 3 | Внутр. коническая резьба ISO |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020556 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40174607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142319 |
| UNSPSC (13.0601) | 40174607 |
| UNSPSC (15.1) | 40174607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4-T | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-8-T | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-T | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-T | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-MT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-T | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-T | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-T-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-MT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-T | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-T-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-T | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
