|
Hinterer Klemmring, 6-Moly, für 1/4 Zoll 2507 Super Duplex Swagelok Rohrverschraubung
Réf. pièce : 6ML-404-1A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Hintere KlemmringeDer hintere Klemmring sorgt für einen sicheren und leckagefreien Halt an der Rohrleitung – ideal für die Sicherstellung der Dichtheit von Fluid- und Gassystemen. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Hinterer Klemmring, 6-Moly, für 1/4 Zoll 2507 Super Duplex Swagelok Rohrverschraubung
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Hintere Klemmringe
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
Spécifications
6ML-404-1A — Hinterer Klemmring, 6-Moly, für 1/4 Zoll 2507 Super Duplex Swagelok Rohrverschraubung
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Körperwerkstoff | 6-Moly |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-18M4-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M4-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2M4-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-404-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
