text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague arrière en alliage 400/R-405 pour raccord pour tube Swagelok 1/2 po

型番: M-814-1

仕様

属性
Материал корпуса Сплав 400 / R-405
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37070708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Задние обжимные кольца

Заднее обжимное кольцо гарантирует прочный и герметичный обхват трубки, что крайне важно для целостности уплотнения в системах транспортировки жидкостей и газов.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Bague arrière en alliage 400/R-405 pour raccord pour tube Swagelok 1/2 po

型番: M-814-1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Задние обжимные кольца
Заднее обжимное кольцо гарантирует прочный и герметичный обхват трубки, что крайне важно для целостности уплотнения в системах транспортировки жидкостей и газов.

仕様

M-814-1 — Bague arrière en alliage 400/R-405 pour raccord pour tube Swagelok 1/2 po

属性
Материал корпуса Сплав 400 / R-405
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37070708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - 製品を見る
6ML-404-1A 6-Moly 1/4 дюйма - - - 製品を見る
6ML-604-1A 6-Moly 3/8 дюйма - - - 製品を見る
6ML-814-1A 6-Moly 1/2 дюйма - - - 製品を見る
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 製品を見る
825-404-1 Сплав 825 1/4 дюйма - - - 製品を見る
B-204-1 Латунь 1/8 дюйма - - - 製品を見る
B-404-1 Латунь 1/4 дюйма - - - 製品を見る
HC-204-1 Сплав C-276 1/8 дюйма - - - 製品を見る
HC-404-1 Сплав C-276 1/4 дюйма - - - 製品を見る
HC-604-1 Сплав C-276 3/8 дюйма - - - 製品を見る
HC-814-1 Сплав C-276 1/2 дюйма - - - 製品を見る
INC-404-1 Сплав 600 1/4 дюйма - - - 製品を見る
M-604-1 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма - - - 製品を見る
NY-1214-1 Nylon 3/4 in. - - - 製品を見る
NY-1614-1 Nylon 1 in. - - - 製品を見る
NY-404-1 Нейлон 1/4 дюйма - - - 製品を見る
NY-604-1 Нейлон 3/8 дюйма - - - 製品を見る
NY-814-1 Нейлон 1/2 дюйма - - - 製品を見る
PFA-424-1 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма - - - 製品を見る
PFA-824-1 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма - - - 製品を見る
SS-1014-1 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма - - - 製品を見る
SS-104-1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма - - - 製品を見る
SS-104-1-B1000 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма - - - 製品を見る
SS-10M4-1 Нержавеющая сталь 316 10 мм - - - 製品を見る
SS-1214-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма - - - 製品を見る
SS-12M4-1 Нержавеющая сталь 316 12 мм - - - 製品を見る
SS-1414-1 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма - - - 製品を見る
SS-14M4-1 Нержавеющая сталь 316 14 мм - - - 製品を見る
SS-15M4-1 Нержавеющая сталь 316 15 мм - - - 製品を見る
SS-1614-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм - - - 製品を見る
SS-16M4-1 Нержавеющая сталь 316 16 мм - - - 製品を見る
SS-18M4-1 Нержавеющая сталь 316 18 мм - - - 製品を見る
SS-2004-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма - - - 製品を見る
SS-204-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма - - - 製品を見る
SS-20M4-1 Нержавеющая сталь 316 20 мм - - - 製品を見る
SS-22M4-1 Нержавеющая сталь 316 22 мм - - - 製品を見る
SS-2404-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма - - - 製品を見る
SS-25M4-1 Нержавеющая сталь 316 25 мм - - - 製品を見る
SS-28M4-1 Нержавеющая сталь 316 28 мм - - - 製品を見る
SS-2M4-1 Нержавеющая сталь 316 2 мм - - - 製品を見る
SS-304-1 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма - - - 製品を見る
SS-3204-1 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма - - - 製品を見る
SS-3M4-1 Нержавеющая сталь 316 3 мм - - - 製品を見る
SS-404-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - - 製品を見る
SS-404-1BQ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - - 製品を見る
SS-4M4-1 Нержавеющая сталь 316 4 мм - - - 製品を見る
SS-604-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма - - - 製品を見る
SS-6M4-1 Нержавеющая сталь 316 6 мм - - - 製品を見る
SS-814-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма - - - 製品を見る
SS-8M4-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм - - - 製品を見る
T-1214-1 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма - - - 製品を見る
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - 製品を見る
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - 製品を見る
T-1614-1 PTFE 1 po - - - 製品を見る
T-304-1 PTFE 3/16 po - - - 製品を見る
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - 製品を見る
T-404-1 PTFE 1/4 po - - - 製品を見る
T-504-1 PTFE 5/16 po - - - 製品を見る
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - 製品を見る
T-814-1 PTFE 1/2 po - - - 製品を見る
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。