|
PFA Swagelok Tube Fitting, 1/4 in. Back Ferrule
Referencia #: PFA-424-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Férula TraserasLa férula trasera asegura una sujeción segura y estanca al tubo—ideal para mantener la integridad del cierre en sistemas de fluidos y gases. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
PFA Swagelok Tube Fitting, 1/4 in. Back Ferrule
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Férula Traseras
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
PFA-424-1 — PFA Swagelok Tube Fitting, 1/4 in. Back Ferrule
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | PFA |
| Proceso de Limpieza | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 in. |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37060708 |
| eClass (5.1.4) | 37019190 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37019190 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 27121703 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121703 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121703 |
| UNSPSC (15.1) | 27121703 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121703 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-18M4-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-25M4-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2M4-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-404-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
