Filtres — Filtres coalescents
Filtres disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 à 1/4 po (6 mm)
- 0°C (–17°F) à 204°C (400°F)
- Acier inoxydable 316
- 52,3 bar (760 psig) à 68,9 bar (1000 psig)
- Débit maximal de 48 à 700 L std/min (1,7 à 25 ft3 std/min)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-FCB 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting SS-FCE 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간