Cylindres d’échantillonnage — Cylindres simple extrémité
Cylindres disponibles avec ces caractéristiques :
- Volumes de 150, 300 et 500 cm3
- Acier inoxydable 304L
- –53°C (–65°F) à 454°C (850°F)
- 34,4 bar (500 psig) à 344 bar (5000 psig)
- Les cylindres DOT-4B 500 sont soumis à un test hydrostatique à une pression minimale de 69 bar (1000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Single-Ended Cylinders — DOT-Compliant Cylinders
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2304L-05SF4-150 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 304L-05SF4-500 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - -
Cylindres simple extrémité — Miniature Sample Cylinders
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4CS-TW-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Stub - - SS-4CS-TW-25 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Stub - - SS-4CS-TW-50 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Stub - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires