Check Valves — Lift Check Valves, 50 Series
Valves available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in. (6 mm)
- –65°F (–54°C) to 900°F (482°C)
- 316 stainless steel, brass
- 3280 psig (225 bar) to 6000 psig (413 bar)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Check Valves — Lift Check Valves, 50 Series — Fixed Pressure
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-53S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-58F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-58S12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-53F2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT SS-53F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-53S6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting SS-56S6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-58S8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting
Наличие изделий по местоположению склада
часов