text.skipToContent text.skipToNavigation

パイプ継手 — カップリング — エルボー

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

パイプ継手 — カップリング — エルボー
选择多种尺寸和材质的精密制造的世伟洛克接头、转换接头及更多产品,以适合您的应用。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4-E Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12-E 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12-ME 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-16-E 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Ver producto
SS-2-E 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-2-ME 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-E 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4-ME 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6-E 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-6-E-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-ME 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-E 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8-E-10K 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8-ME 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.