text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 6 мм – наруж. цилиндрическая резьба ISO 3/8 дюйма, прямой выступ

Part #: SS-6-MTA-1-6RS

Specifications

Attribute Value
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 6 мм
Type du raccordement 1 Трубный переходник Swagelok®
Dimension du raccordement 2 3/8 дюйма
Type du raccordement 2 Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183109
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 6 мм – наруж. цилиндрическая резьба ISO 3/8 дюйма, прямой выступ

Part #: SS-6-MTA-1-6RS
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Specifications

SS-6-MTA-1-6RS — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, трубный переходник с наруж. резьбой, наруж. диам. трубки 6 мм – наруж. цилиндрическая резьба ISO 3/8 дюйма, прямой выступ

Attribute Value
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 6 мм
Type du raccordement 1 Трубный переходник Swagelok®
Dimension du raccordement 2 3/8 дюйма
Type du raccordement 2 Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183109
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter 1/2 Zoll NPT-Außengewinde View Product
B-10-MTA-1-4RS Latón 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
B-10-TA-1-8 Latón 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
B-12-MTA-1-4RS Latón 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
B-12-TA-1-12 Latón 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
B-400-A-4ANF Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Hembra AN 37° View Product
B-4-TA-1-2 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho View Product
B-4-TA-1-4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-4-TA-7-4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra View Product
B-4-TA-7-6 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra View Product
B-6-TA-1-4 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
B-6-TA-7-4 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra View Product
B-8-MTA-1-4RS Latón 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
B-8-TA-1-8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
B-8-TA-7-6 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra View Product
B-8-TA-7-8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra View Product
S-6-TA-1-4 Acero al carbono 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-10-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-10-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-10-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-10-MTA-1-6 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho View Product
SS-10-MTA-1-6RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-10-MTA-1-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-10-MTA-1-8 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-10-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-10-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-10-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-10-MTA-7-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica View Product
SS-10-MTA-7-8 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-10-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-10-TA-1-10ST Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-10-TA-1-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-10-TA-7-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-1210-A-12ANF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Hembra AN 37° View Product
SS-12-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho View Product
SS-12-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-12-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-12-MTA-1-6RS Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-12-MTA-1-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-12-MTA-1-8 Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-12-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-12-MTA-1-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-12-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-12-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-12-MTA-7-8 Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-12-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-12-MTA-7-8RP Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela View Product
SS-12-TA-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-12-TA-1-12AN Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Macho AN 37° View Product
SS-12-TA-1-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-12-TA-1-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-12-TA-1-12ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-12-TA-1-12W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope View Product
SS-12-TA-1-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-12-TA-1-16ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-12-TA-1-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-12-TA-1-8RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-12-TA-7-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-12-TA-7-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica View Product
SS-12-TA-7-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT hembra View Product
SS-12-TA-7-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-1610-A-16ANF Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado 1 pulg. Hembra AN 37° View Product
SS-16-MTA-1-8 Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-16-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto View Product
SS-16-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros View Product
SS-16-TA-1-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho View Product
SS-16-TA-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT macho View Product
SS-16-TA-1-16AN Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Macho AN 37° View Product
SS-16-TA-1-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela View Product
SS-16-TA-1-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica View Product
SS-16-TA-1-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela View Product
SS-16-TA-1-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho View Product
SS-16-TA-7-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-16-TA-7-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT hembra View Product
SS-16-TA-7-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-18-MTA-1-12RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-18-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-18-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-1-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-200-A-2ANF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ 37°めすAN View Product
SS-200-A-4ANF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°めすAN View Product
SS-20-TA-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-24-TA-1-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 1 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-2-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-2-TA-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-2-TA-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-2-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-2-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-2-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-2-TA-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-2-TA-7-2RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-2-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-32-TA-1-32 316 ステンレス鋼 2 インチ 予備締めされたSwagelok®チューブ・アダプター 2 インチ NPTおねじ View Product
SS-400-A-4ANF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°めすAN View Product
SS-4-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-4-TA-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-4-TA-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-4-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-4-TA-1-4AN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN View Product
SS-4-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO View Product
SS-4-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-4-TA-1-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4-TA-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
SS-4-TA-1-4W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку View Product
SS-4-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик View Product
SS-4-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-4-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
SS-4-TA-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4-TA-7-2RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO View Product
SS-4-TA-7-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-4-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4-TA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO View Product
SS-4-TA-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) View Product
SS-4-TA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO View Product
SS-4-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-4-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-4-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-600-A-6ANF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба 37° AN View Product
SS-6-MTA-1-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-6-MTA-1-2RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO View Product
SS-6-MTA-1-2RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-6-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-6-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO View Product
SS-6-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6-MTA-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-6-MTA-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-6-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-6-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-6-MTA-7-4RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) View Product
SS-6-MTA-7-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-6-MTA-7-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-6-MTA-7-6RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-6-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-6-TA-1-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-6-TA-1-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-6-TA-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-6-TA-1-4AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°おすAN View Product
SS-6-TA-1-4RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-6-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6-TA-1-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-6-TA-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ View Product
SS-6-TA-1-6AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ 37°おすAN View Product
SS-6-TA-1-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-6-TA-1-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6-TA-1-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-6-TA-1-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ View Product
SS-6-TA-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ View Product
SS-6-TA-1-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ View Product
SS-6-TA-1-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ View Product
SS-6-TA-1-8W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー View Product
SS-6-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 9/16-18 インチ OシールSAE/MS平行おねじ View Product
SS-6-TA-7-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-6-TA-7-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-6-TA-7-4RP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-6-TA-7-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-6-TA-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-6-TA-7-6RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行めねじ View Product
SS-6-TA-7-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-6-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-810-A-8ANF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба 37° AN View Product
SS-8-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-8-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO View Product
SS-8-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-8-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-8-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO View Product
SS-8-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-8-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO View Product
SS-8-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-8-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-8-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO View Product
SS-8-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-8-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-8-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO View Product
SS-8-TA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-8-TA-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
SS-8-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
SS-8-TA-1-8AN Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба 37° AN View Product
SS-8-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO View Product
SS-8-TA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO View Product
SS-8-TA-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
SS-8-TA-1-8W Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку View Product
SS-8-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS View Product
SS-8-TA-7-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-8-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-8-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-8-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-8-TA-7-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO View Product
SS-8-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
SS-8-TA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO View Product
SS-8-TA-7-8RP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO View Product
SS-8-TA-7-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Tapered Thread View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.