text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik — Rectos

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik — Rectos
Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los orificios de prueba son estándar para verificar todas las conexiones a presión.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-440-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. High-Pressure Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-44M-A-200 316 Stainless Steel 9/16-18 in. High-Pressure Male Thread 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-44M-A-400 316 Stainless Steel 9/16-18 in. High-Pressure Male Thread 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-44M-A-441 316 Stainless Steel 9/16-18 in. High-Pressure Male Thread 1/4 in. Coned Tube Stub 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.