Raccords Swagelok®
Fiables, étanches et faciles à installer, les produits Swagelok ont toutes les qualités pour garantir aux opérateurs de systèmes fluides industriels une exploitation sûre, efficace et rentable des procédés et des équipements.
Afficher tous les raccordsDepuis le lancement du raccord pour tube Swagelok® en 1947, les professionnels de l’industrie s’appuient sur les raccords Swagelok pour réaliser des raccordements étanches dans des systèmes fluides conçus pour l’analyse, l’instrumentation ou des procédés utilisant des tubes de faible diamètre. Que vous ayez besoin de raccords pour des environnements corrosifs, pour des températures extrêmes ou pour des pressions élevées, nous avons des solutions pour vous aider à créer des raccordements fiables. Nous proposons une gamme complète de raccords fabriqués dans divers alliages qui sauront répondre aux besoins de nombreuses applications industrielles, y compris celles qui ont des exigences particulières.
Les raccords Swagelok respectent des normes de qualité élevées grâce à des processus extrêmement contrôlés, ce qui permet aux utilisateurs d’avoir l’esprit tranquille au moment d’intégrer ces raccords polyvalents et ultraperformants dans la conception de leurs systèmes fluides. Si vous avez besoin d’une assistance technique ou d’une formation pour tirer le meilleur parti de ces produits dans vos systèmes, quelque 200 centres de vente et de services agréés Swagelok sont présents dans le monde entier pour vous aider.
Vous cherchez des conseils pour choisir et installer des raccords ?
Categorías de Racores

Racores para Tubo y Adaptadores
- Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
- Adaptadores a Tubo con Fusible
- Adaptadores a tubo
- Conectores hembra
- Conectores macho

Accesorios Assembly-by-torque (AbT)
Diseñados para satisfacer los requisitos de las aplicaciones de transporte de combustibles alternativos, los racores assembly-by-torque (AbT) ofrecen un montaje fiable y consistente.

Accesorios con cono y rosca
- Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik
- Acoplamientos
- Adaptadores
- Manguitos y Collarines
- Pasamuros

Accesorios de PFA abocardados con rosca de paso fino
Los racores de PFA ofrecen la resistencia a la tracción, la estabilidad térmica y la resistencia al creep necesarios para la operación en aplicaciones de gran pureza como la producción de semiconductores.

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Alle filtern Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®
Alle filtern Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®
Accesorios para soldar
- Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza
- Accesorios para Soldadura a Tope
- Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
- Adaptadores para soldar
Catalogues des raccords
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
In Rohrgrößen 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 und 1 Zoll erhältlich; Optional mit PFA- oder PVDF-Überwurfmuttern; Eine Vielzahl von Konfigurationen
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
Features: Assembly by torque—150 ±13 in.· lb (17 ±1.5 N·m); Repeated reassembly by torque—seal performance is maintained through repeated reassemblies of the tube fitting at the same torque value; Visual confirmation on initial assembly—AbT nut covers the dynamic wedge when complete pull-up is achieved; Easy to install—torque wrench required; Sizes: ¼ in. and 6 mm for use with 0.035 in. and 1 mm wall tube respectively; Fitting body configurations—unions, elbows, tees, crosses, and male SAE; Meets the requirements of ECE R110 and ECE R67
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Dielektrische Verschraubungen isolieren Überwachungsinstrumente von den Auswirkungen elektrischen Stroms. Die Verschraubungen werden in Erdgas-Pipelines auf Impulsleitungen vor Überwachungs-stationen installiert und unterbrechen den Kathodenstromfluss bei vollem Durchfluss.
Merkmale: Übergänge von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen ohne Gewinde und ohne Schweißen; Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen; aus einem Schmiederohling gefertigte Körper; verfügbar mit Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis zu 50 mm und 2 Zoll
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Geeignet für Flüssigkeits- oder Gas-Chromatografie; Konstruktion aus Edelstahl 316; Erhältlich in Größen von 1/16 bis 1/2 Zoll
Nenngrößen 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll); Messgenauigkeit entsprechend ASME, EN und JIS; Lieferbar mit verschiedenen Endanschlüssen, einschließlich Swagelok® Rohrstutzen; Anschlüsse Rückseite mittig, Rückseite außermittig oder unten; Edelstahl- und Kunststoffausführungen; Ungefüllt oder mit Flüssigkeitsfüllung lieferbar
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас

Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Информационный документ: Создание более эффективных жидкостных и газовых систем
Узнайте, как добиться высокой надежности газовых и жидкостных систем, снизить затраты на обслуживание, а также уменьшить экологическое воздействие благодаря использованию фитингов Swagelok® серии FK в нефтегазовой отрасли.

Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Фитинги Swagelok
Когда самые уважаемые в мире компании хотят заключить долгосрочное сотрудничество, они обращаются в Swagelok. Мы задаем стандарты эффективной работы трубных обжимных фитингов в том, что касается герметичности, простоты монтажа, доступности и сервисов поддержки. Наш трубный обжимной фитинг из нержавеющей стали с двумя обжимными кольцами заслужил признание во всем мире за соответствие характеристик, качество и надежность. Это признание подкрепляется нашим неизменным стремлением к совершенствованию продукции, а также эффективностью работы фитинга’ в тысячах разнообразных систем.