text.skipToContent text.skipToNavigation
Rückschlagventile für Wasserstoffanwendungen

Swagelok® Rückschlagventil der Serie FK für Wasserstoffanwendungen

Dieses Rückschlagventil wurde für den Einsatz in Wasserstofftankstellen entwickelt und zeichnet sich durch einen unidirektionalen Durchfluss und eine äußerst zuverlässige Abdichtung von kleinmolekularen Gasen aus.

Hilfe bei der Auswahl von Wasserstoffventilen

Обратный клапан Swagelok® серии FK для водорода может использоваться в разных системах, но лучше всего подходит водородным заправочным станциям, обеспечивая стабильную работу и минимизируя простои оборудования. Седло и пружина запатентованной конструкции защищены от потока среды, что ведет к снижению количества повреждений и увеличению срока службы. Более того, когда перепад давления становится ниже давления открытия, клапан закрывает обратный поток.

Технические характеристики

Материалы корпуса Материал 316/316L с двойной сертификацией и мин. содержанием Ni 12%
Торцевые соединения Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления, серия FK, размеры 9/16 дюйма, 1/2 дюйма и 3/4 дюйма
Рабочее давление До 1050 бар (15 229 psig)
Диапазон температур От –40° до 85°C (от –40° до 185°F)
Коэффициент расхода до 4,5 Cv
Фиксированная величина давления открытия < 2 бар (29 psig)
Уплотнение корпуса 1,25 × номинальное давление
Уплотнение седла 1 × номинальное давление
Проверка эксплуатационных параметров Изделие прошло независимые водородные испытания по стандарту ISO-19880-3 (подтверждается Свидетельством)

Узнайте больше о сертификатах Swagelok в области чистой энергетики

Fluid system with leak-tight Swagelok tube fittings

Tube Fittings Comparison (FK Series)

Watch and compare installation of FK series and cone and thread fittings.

Compare the Fittings

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.