text.skipToContent text.skipToNavigation
파이프 피팅

Swagelok® 파이프 피팅

Swagelok® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 일관적이고 누설 없는 변환을 지원합니다.

파이프 피팅 보기

Die Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok® ermöglichen zuverlässige Verbindungen in Rohr- und Schlauchsystemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche. Sie sorgen für einen leckagefreien Betrieb bei gleichzeitiger Minimierung von Gewindefraß und einer optimierten Anzahl an Gewindeverbindungen, indem sie die Auslegungsanforderungen gängiger Industrienormen übertreffen.

Bestimmung der Größe und Steigung einer Gewindeverschraubung

Die nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellten Gewindeverschraubungen sind in einer Vielzahl von Formen und Werkstoffen erhältlich, sowie in dickwandiger Ausführung aus Edelstahl 316 für Anwendungen mit Druckbereichen von bis zu 15.000 psig (1.033 bar). Um eine genaue Rohrausrichtung zu gewährleisten, werden die Abmessungen an Winkel-, Kreuz- und T-Verschraubungen einer strengen Kontrolle unterworfen.

Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

公称管接头类别

变径接头

变径接头

将较大的公称管与较小的公称管组合,改变管件系统中的公称管尺寸,以满足流量要求或适应现有公称管。

备件和附件

备件和附件

探索有用的工具和成套件,帮助维护流体系统中的公称管接头。

外螺纹接头

外螺纹接头

使用合适的接头连接两根公称管或其他接头的一端或两端,从而调整公称管系统。

管帽和堵塞

管帽和堵塞

用密封管道末端的堵塞或螺纹端盖来密封管道或其他连接处。

联合球形接头

联合球形接头

使用用于仪表和工艺控制的联合球形接头,确保系统无泄漏且可靠。

转换接头

转换接头

使用弯头、三通和直通转换接头连接或扩展由不同尺寸或材料组成的流体系统。

连接

连接

保持两段或多段管道之间的连续性,以便可靠地输送流体或气体。

Rohrverschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Rohrverschraubungen

Rohrverschraubungen

Die gratfreien Innenoberflächen und glatten Gewindeflanken der Rohrverschraubungen von Swagelok sorgen für einen reibungslosen Durchfluss bei gleichzeitig optimierter Abdichtung und minimiertem Gewindefraß. Eine Vielzahl an verfügbaren Werkstoffen und Konfigurationen, darunter Adapter, Kappen und Stopfen, Verbindungen, Kreuzstücke, Winkelstücke, Nippel, Reduzierstücke und T-Stücke, werden mit den hohen Qualitätsstandards von Swagelok hergestellt, um unterschiedlichsten Anwendungs- und Umgebungsanforderungen gerecht zu werden.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.