Medium-Pressure Tube Fittings — Caps and Plugs
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- 316 stainless steel
- Maximum 15 000 psig (1034 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Medium-Pressure Tube Fittings — Caps and Plugs — Plugs
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4FK0-P 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting - - SS-8FK0-P 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting - - -
Medium-Pressure Tube Fittings — Caps and Plugs — Caps
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4FK0-C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов