text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok Tube Fittings

Swagelok® Tube Fittings and Adapters

Reduce leaks and downtime with two-ferrule tube fittings that have leak-tight seals, superior tube grip, and vibration resistance, even after reassembly.

Tube Fittings | Easy to install helping to reduce installer fatigue.
Tube Adapters | Enable various connections and help eliminate difficult alignment issues.

View All Tube Fittings and Adapters

Swagelok fittings outperform others in reducing the risk of leaks and costly downtime across various industries. The advanced back ferrule design isolates stress to resist vibration, bending, and deflection, while a patented carburization process enhances strength without sacrificing corrosion resistance. Easy to install and reassemble, Swagelok fittings require less effort than alternatives.

Tube fittings and adapter fittings are available in multiple alloys to ensure chemical compatibility, with expert-led training offered for proper installation. Swagelok tube adapters can be used with any other Swagelok tube fittings eliminating the need for stocking special elbows and tees. Stainless steel Swagelok tube fittings used with 316 stainless steel and 316 Ti stainless steel alloy tubing have been tested to the requirements of ECE R110 and are also available with EC-79 certification. Swagelok offers fittings in materials that meet the metallurgical requirements of NACE MR0175/ISO 15156 and MR0103. Also, fittings manufactured from alloy 2507 and 6MO are NORSOK M-630 and M-650 compliant as standard.

Contact a Local Specialist

튜브 피팅 및 튜브 어댑터 카테고리

로우 데드 볼륨 유니온

로우 데드 볼륨 유니온

Swagelok® 저 무용 용적 튜브 피팅은 혹독한 환경에서도 산업용 유체 시스템의 전반적인 효율을 안정적으로 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다.

리듀서

리듀서

튜브 피팅 리듀싱 직선형 및 티는 다양한 재질로 공급 가능하며, 손쉬운 설치와 일관적인 측정 가능성을 제공합니다.

방충 피팅

방충 피팅

곤충 또는 이물질이 막히거나 시스템을 손상시키는 것을 방지하는 메시 와이어 스크린이 있는 방충 피팅(벤트 프로텍터)을 찾아보십시오.

소켓 용접 피팅

소켓 용접 피팅

소켓 용접 튜브 피팅은 소구경 유체 시스템에서 올바른 정렬을 지원합니다. 폭넓은 애플리케이션에 적합하도록 다양한 크기와 구성으로 공급됩니다.

수나사 코넥터

수나사 코넥터

다양한 재질, 크기, 구성으로 공급 가능한 수나사 커넥터 튜브 피팅은 진동 피로 내성이 있는 누설 없는 밀폐를 제공합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

전위 페럴, 후위 페럴, 너트, 가스켓, O-링, 간격 측정 검사기, 렌치 등의 튜브 피팅 교체 부품 및 액세서리를 알아보십시오.

암나사 코넥터

암나사 코넥터

폭넓은 재질, 크기, 구성으로 공급 가능한 암나사 커넥터 튜브 피팅은 진동 피로 내성이 있는 누설 없는 밀폐를 제공합니다. 

유니온

유니온

다양한 재질과 크기의 직선형, 엘보우, 티, 크로스 튜브 피팅 유니온은 탁월한 진동 피로 내성과 튜브 지지 기능을 제공합니다.

제로 볼륨 리듀서

제로 볼륨 리듀서

산업용 유체 시스템의 전반적인 효율을 안정적으로 높일 수 있도록 설계된 무용적 튜브 피팅 리듀서를 찾아보십시오.

캡 및 플러그

캡 및 플러그

튜브 피팅 캡 및 플러그는 광범위한 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 보장하고 시스템 안전을 강화할 수 있는 다양한 재질과 크기로 공급 가능합니다.

튜브 어댑터

튜브 어댑터

직선형, 엘보우, 티 튜브 어댑터는 Swagelok® 튜브 피팅과 다양한 다른 유형의 연결구 사이에 피팅 대 피팅 연결을 지원합니다. 

판넬용

판넬용

판넬용 튜브 피팅 및 어댑터는 파티션의 양쪽 면 사이에 연결을 만들 수 있도록 설계되었으며, 애플리케이션에 맞는 다양한 크기와 연결구로 공급 가능합니다.

포트코넥터

포트코넥터

Swagelok® 포트 커넥터는 피팅 대 피팅 연결을 지원하며, 설치 후 일관적인 측정 가능성을 제공하고, 분리 및 재조립이 쉽습니다.

퓨저블 튜브 어댑터

퓨저블 튜브 어댑터

퓨저블 튜브 어댑터 피팅은 지정된 온도에서 압력을 대기로 방출함으로써 산업용 유체 시스템의 전반적인 안전을 강화합니다.

Tube Fittings and Adapters Catalogs

Available in tube sizes from 1/16 to 2 in. and 2 to 50 mm and an array of configurations, Swagelok tube fittings and tube adapters are manufactured in a variety of materials for superior corrosion resistance in a range of applications including chemical processing and sour gas. Find detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, tools and accessories, and installation instructions in the product literature provided here.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

Browse Medium- and High-Pressure Fittings

Looking for fittings that can handle pressures in excess of 11 000 psi? Read about our FK series medium pressure tube fittings rated for applications up to 22 500 psi (1551 bar) and cone and thread fittings rated for applications up to 60 000 psi (4134 bar).

Find Higher Pressure Ratings

Swagelok Resources Curated for You

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

les adaptateurs pour tubes swagelok éliminent des problèmes
Comment les adaptateurs pour tubes peuvent éliminer des problèmes d’alignement

Les adaptateurs pour tubes peuvent aider à résoudre des problèmes d’alignement délicats, tout en réduisant le nombre de composants à garder en stock. Regardez comment utiliser des adaptateurs pour tubes Swagelok® pour résoudre des problèmes d’alignement tout en créant des raccordements étanches.

raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes swagelok

Depuis 1947, Swagelok est à la pointe de la technologie des raccords pour tubes utilisés pour les systèmes fluides industriels dans presque tous les secteurs d’activité.

Le fondateur de Swagelok présente son raccord pour tube révolutionnaire

Plus de 75 ans plus tard, le raccord pour tube Swagelok, avec son action unique de « sertissage-articulation », reste un produit réputé pour l’étanchéité et la durabilité des raccordements qu’il permet de réaliser. Grâce à cette double action, on obtient des performances optimales dans trois domaines essentiels :

Le maintien du tube

L’effet d’articulation et de sertissage permet un contact plus direct avec le tube et une meilleure accroche.

L’étanchéité aux gaz

L’effet de brunissage/polissage de la bague avant crée des zones de contact concentrées sur le tube et la partie biseautée du corps pour former un joint plus efficace.

La résistance aux vibrations

La zone de sertissage limite la concentration des contraintes au niveau de la surface d’accroche pour que le tube résiste mieux aux effets de la flexion, de la flèche et des vibrations.

swagelok tube fitting design

La conception des raccords pour tubes Swagelok®

La bague arrière – avec son action de sertissage-articulation et sa géométrie avancée – équipe de manière standard tous les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable de 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm, favorisant ainsi la réalisation de raccordements étanches par les installateurs. Pour ces dimensions, un procédé de durcissement superficiel breveté et une géométrie évidée et profilée brevetée confèrent une technicité unique à la bague arrière Swagelok. Le modèle de bague arrière à action de sertissage-articulation améliore les performances déjà élevées du modèle traditionnel de bague.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.