VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Female Connectors
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1 in.
- NPT
- 316 or 316L stainless steel
- Maximum 4400 psig (303 bar) to 8400 psig (578 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Female Connectors — Straights
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-VCO-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/4 in. Female NPT SS-16-VCO-7-16 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1 in. Female NPT SS-4-VCO-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Female NPT SS-8-VCO-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Female NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas