Swagelok® Hose and Flexible Tubing Spare Parts and Accessories
Swagelok hose and flexible tubing spare parts and accessories help with tasks such as preparing for installation, supporting hose in your system, and providing additional protection from system conditions.
View Spare Parts and AccessoriesSwagelok은 고객이 자사 애플리케이션에 적합한 재질을 손쉽게 확보하고 설치를 효율적으로 수행할 수 있도록 다양한 산업용 호스용 예비 부품과 액세서리를 공급합니다.
- Swagelok 호스 및 연성 튜빙용 절단 공구를 사용하면 현장 조립용으로 나일론, 폴리에틸렌, 고무 호스뿐 아니라 비닐 또는 PFA 튜빙까지 원하는 길이로 깨끗하게 절단할 수 있습니다.
- 그루브 커터를 사용하면 나일론과 폴리에틸렌 튜빙을 효율적으로 조립할 수 있습니다.
- 신뢰성 높은 조절형 호스 클램프와 호스트 태그도 공급 가능합니다.
- 내열 재킷, 고온용 슬리브, 보호 가드, 나선형 가드, 316 SS 재질, 스프링 가드를 포함하여 추가적인 보호 기능을 제공하는 다양한 호스 커버도 공급 가능합니다.
- Swagelok 호스 단열재는 열전도율이 낮은 에어로젤(aerogel)로 제조되며, –60°C(–76°F)에서 최고 125°C(257°F)의 연속 호스 표면 온도에서 사용 가능한 등급입니다.
호스 및 플렉시블 튜빙 액세서리에 대한 질문이 있으십니까?
Hose and Flexible Tubing Spare Parts and Accessories Categories
Groove Cutters
Enable efficient assembly of nylon and polyethylene tubing for your applications with groove cutters.
Hose Clamps
Discover quality hose clamps for Swagelok hoses and flexible tubing. Browse our selection of reliable and durable spare parts for secure connections.
Hose Covers
Choose from a variety of hose covers to provide additional protection against kinking, abrasion, corrosion, fluid temperature extremes, and effects of UV light.
Hose Cutters
Find durable hose cutters for Swagelok hoses and PFA tubing. Explore our high-quality tools for precise and efficient hose cutting.
Hose Insulation
Keep system fluid inside the hose at desired temperature levels with optional hose insulation.
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.