text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle positionnable, diam. ext. tube 1/4 po x filetage cylindrique SAE/MS 9/16-18

Réf. pièce : SS-400-2-6ST

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 9/16-18 po
Type du raccordement 2 Filetage cylindrique SAE/MS mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Coudes à 90°

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle positionnable, diam. ext. tube 1/4 po x filetage cylindrique SAE/MS 9/16-18

Réf. pièce : SS-400-2-6ST
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Coudes à 90°
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-400-2-6ST — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle positionnable, diam. ext. tube 1/4 po x filetage cylindrique SAE/MS 9/16-18

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 9/16-18 po
Type du raccordement 2 Filetage cylindrique SAE/MS mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-3M0-2-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-400-2-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-2-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-400-2-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-2-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-400-2-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-2-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-600-2-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-2-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-600-2-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-600-2-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-6M0-2-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-6M0-2-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-6M0-2-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-810-2-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-2-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-2-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-2-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-810-2-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-2-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-8M0-2-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-8M0-2-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-420-2-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-420-2-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-620-2-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
PFA-820-2-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
S-1210-2-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-1610-2-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
S-400-2-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
S-400-2-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-400-2-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
S-600-2-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
S-600-2-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
S-600-2-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
S-600-2-6ST Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
S-600-2-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
S-810-2-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
S-810-2-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
S-810-2-8ST Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-100-2-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Afficher le produit
SS-100-2-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1010-2-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1010-2-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1010-2-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1010-2-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10M0-2-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10M0-2-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10M0-2-4PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-10M0-2-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10M0-2-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10M0-2-6PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-10M0-2-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-10M0-2-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-10M0-2-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-1210-2-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-2-12PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-1210-2-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-1210-2-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1210-2-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-1210-2-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-2-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1210-2-8PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-1210-2-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12M0-2-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12M0-2-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12M0-2-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12M0-2-4PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12M0-2-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12M0-2-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12M0-2-6PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12M0-2-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12M0-2-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12M0-2-8PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-12M0-2-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-15M0-2-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-15M0-2-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-1610-2-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1610-2-12PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-1610-2-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-1610-2-16PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-1610-2-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-1610-2-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-1610-2-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-16M0-2-6RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-16M0-2-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-16M0-2-8RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-18M0-2-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-18M0-2-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-18M0-2-8RT 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-2000-2-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-2000-2-20ST 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-200-2-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Afficher le produit
SS-200-2-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-200-2-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-200-2-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-200-2-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-20M0-2-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-20M0-2-8RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-2400-2-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-2400-2-24ST 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 7/8-12 in. SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-25M0-2-12 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-25M0-2-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-300-2-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-300-2-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-3M0-2-2RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-3M0-2-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-3M0-2-4RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-400-2-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-2-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-2-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-2-2PR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-400-2-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-400-2-2W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-400-2-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-2-4PR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-400-2-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-400-2-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-2-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-400-2-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-400-2-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-2-6RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-400-2-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-2-8RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-4M0-2-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4M0-2-2RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-4M0-2-4RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-500-2-2 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-500-2-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-600-2-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-600-2-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-600-2-2RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-600-2-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-600-2-4PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-600-2-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-600-2-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-600-2-4W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-600-2-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-600-2-6PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-600-2-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-600-2-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-600-2-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-600-2-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-600-2-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-6M0-2-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6M0-2-2PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-6M0-2-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-6M0-2-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6M0-2-4PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-6M0-2-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-6M0-2-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6M0-2-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-6M0-2-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6M0-2-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-810-2-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-810-2-12RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-810-2-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-810-2-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-810-2-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-810-2-4PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-810-2-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-810-2-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-810-2-6PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-810-2-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-810-2-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-810-2-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-810-2-8PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-810-2-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-810-2-8SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-810-2-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-810-2-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-8M0-2-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8M0-2-2PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-8M0-2-2RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-8M0-2-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8M0-2-4PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-8M0-2-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-8M0-2-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8M0-2-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-8M0-2-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8M0-2-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.