|
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1.3 Cv, 1/2 in. Female NPT
Код изделия: SS-QC8-D-8PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
DESO 스템스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1.3 Cv, 1/2 in. Female NPT
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
DESO 스템
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Максимальное давление в системе для работы данного изделия не должно превышать 250 psig (17,2 бар) при температуре 70°F (20°C). При сборке быстроразъемных соединений с односторонним отсечением требуется спустить давление на стороне штоке в атмосферу.
Технические характеристики
SS-QC8-D-8PF — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1.3 Cv, 1/2 in. Female NPT
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 Stainless Steel |
| 세정 공정 | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 in. |
| 연결구 1 종류 | Female NPT |
| CV 최대 | 1.3 - If coupled with a standard or reverse flow body |
| 윤활제 | Dow Corning 111 |
| O-링 재질 | Fluorocarbon FKM |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C |
| 실온에서의 비체결된 압력 등급 | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| 압력/온도 등급(체결 및 비체결) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| 시리즈 | QC8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-6M0 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-600 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-6PM | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-D-810 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-D-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-D-8PM | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-200 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-2PF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-2PM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400KZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PFK5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PFKZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMKZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-6M0K1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-10M0 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-DC-6HC | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Шланговый штуцер | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-12M0 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-810K1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
