|
Stainless Steel PR Regulator, 0 to 25 psig (1.7 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, B Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv
Réf. pièce : KPR1DRB412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Simple détenteLe régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Stainless Steel PR Regulator, 0 to 25 psig (1.7 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, B Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Simple détente
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Spécifications
KPR1DRB412A20000 — Stainless Steel PR Regulator, 0 to 25 psig (1.7 bar), 3600 psig (248 bar) inlet, B Config, PCTFE Seat, 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Coefficient de débit | Cv de 0,06 |
| Poignée | Poignée bouton verte |
| Pression d’entrée maximale | 248 bar (3600 psig) |
| Température maximale, °F (°C) | 176 (80) |
| Configuration des orifices | B |
| Orifices | Filetage NPT femelle 1/4 po |
| Plage de régulation | 0 à 1,7 bar (25 psig) |
| Mécanisme de détection | Membrane en alliage X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Pression d’entrée maximale
|
Plage de régulation
|
Orifices
|
Configuration des orifices
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | 316 Stainless Steel | 100 psig (6.8 bar) | 0 to 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Afficher le produit |
| KPR1DRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Afficher le produit |
| KPR1ERB412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Afficher le produit |
| KPR1ERF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Afficher le produit |
| KPR1FJA415A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Afficher le produit |
| KPR1FJC412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Afficher le produit |
| KPR1FJF412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Afficher le produit |
| KPR1FRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Afficher le produit |
| KPR1FRB417A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Afficher le produit |
| KPR1FRB417A30000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Afficher le produit |
| KPR1FRC412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | C | Afficher le produit |
| KPR1FRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Afficher le produit |
| KPR1GJF412A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Afficher le produit |
| KPR1GRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Afficher le produit |
| KPR1GRB412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | B | Afficher le produit |
| KPR1GRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Afficher le produit |
| KPR1JRA412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | Afficher le produit |
| KPR1JRE412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | - | Afficher le produit |
| KPR1JRF412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | F | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
