text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR Micro-Fit® Reducing Union, 1/4 in. x 1/8 in. OD, SC-01 Cleaned

型番: 6LV-4MW-6-2P

仕様

属性
ボディ材質 316L VIM/VARステンレス鋼
洗浄プロセス 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020512
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020512
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183103
ストレート型

溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316L VIM-VAR Micro-Fit® Reducing Union, 1/4 in. x 1/8 in. OD, SC-01 Cleaned

型番: 6LV-4MW-6-2P
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。

仕様

6LV-4MW-6-2P — 316L VIM-VAR Micro-Fit® Reducing Union, 1/4 in. x 1/8 in. OD, SC-01 Cleaned

属性
ボディ材質 316L VIM/VARステンレス鋼
洗浄プロセス 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020512
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020512
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6LV-4MW-6-2 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-6MW-6-4 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-6MW-6-4P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-8MW-6-4 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-8MW-6-4P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-8MW-6-6 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-8MW-6-6P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。