text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à soufflet en acier inoxydable, soudée, embout de tige sphérique, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

型番: SS-6BW

仕様

属性
アクチュエーター・タイプ Manuel
ベローズ材質 Acier inoxydable 321
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボディ・シール Soudé
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 po
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション2 サイズ 3/8 po
コネクション2 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
最大Cv 1
フロー・パターン Droite (2 voies)
ガスケット Aucun(e)
ハンドル・カラー Vert
ハンドル・タイプ En T, aluminium
最高温度、°F (°C) 900 (482)
最高使用温度における最高使用圧力 900°F À 200 PSIG / 482°C À 13,7 BAR
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
室温における最高使用圧力 1000 PSIG À 100°F / 68,9 BAR À 37°C
サービス・クラス Général
ステム・チップ材質 Alliage à base de cobalt
ステム・タイプ Sphérique
表面仕上げ Standard
試験 Test de fuite à l'hélium selon SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
ストレート型、手動式アクチュエーター

パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à soufflet en acier inoxydable, soudée, embout de tige sphérique, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

型番: SS-6BW
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、手動式アクチュエーター
パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

仕様

SS-6BW — Vanne à soufflet en acier inoxydable, soudée, embout de tige sphérique, raccord pour tube Swagelok 3/8 po

属性
アクチュエーター・タイプ Manuel
ベローズ材質 Acier inoxydable 321
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボディ・シール Soudé
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 po
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション2 サイズ 3/8 po
コネクション2 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
最大Cv 1
フロー・パターン Droite (2 voies)
ガスケット Aucun(e)
ハンドル・カラー Vert
ハンドル・タイプ En T, aluminium
最高温度、°F (°C) 900 (482)
最高使用温度における最高使用圧力 900°F À 200 PSIG / 482°C À 13,7 BAR
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
室温における最高使用圧力 1000 PSIG À 100°F / 68,9 BAR À 37°C
サービス・クラス Général
ステム・チップ材質 Alliage à base de cobalt
ステム・タイプ Sphérique
表面仕上げ Standard
試験 Test de fuite à l'hélium selon SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12BG-MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-2H Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll - 製品を見る
SS-2H2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4BG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-4BG-TW 316 스테인리스강 1/4인치 튜브 소켓 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접 製品を見る
SS-4BG-V51 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 製品を見る
SS-4BK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4BKT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4BKT-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 製品を見る
SS-4BK-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 製品を見る
SS-4BK-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 製品を見る
SS-4BK-VCR Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 製品を見る
SS-4BRG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4BW Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4BW-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 製品を見る
SS-4H Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4H2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4H4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-4H-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll - 製品を見る
SS-4H-TH3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Rohrstutzen 1/4 Zoll Rohrstutzen 製品を見る
SS-4H-TW Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 製品を見る
SS-4H-V13 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting mit Innengewinde, muffengeschweißt 1/4 Zoll VCR-Fitting mit Innengewinde, muffengeschweißt 製品を見る
SS-4H-V51 Edelstahl 316 1/4 Zoll geschweißter Anschluss mit VCR®-Innengewinde 1/4 Zoll geschweißter Anschluss mit VCR®-Innengewinde 製品を見る
SS-4H-VCR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 製品を見る
SS-6BG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6BG-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6BK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6H-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8BG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8BG-TW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 製品を見る
SS-8BG-VCR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 製品を見る
SS-8BK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8BK-VCR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 製品を見る
SS-8BW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。