text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、6 mmサイズSwagelokバルクヘッド・チューブ継手、キー(ブラック)

型番: SS-QC4-B1-6M0K1

仕様

属性
空気混入量 0.3 cm3
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 6 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC4
特殊用スリーブ キー付きスリーブ(ブラック)
スピリッジ(流体流出量) 0.3 cm3
試験 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
バルクヘッド・ボディ

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、6 mmサイズSwagelokバルクヘッド・チューブ継手、キー(ブラック)

型番: SS-QC4-B1-6M0K1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

バルクヘッド・ボディ
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC4-B1-6M0K1 — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、6 mmサイズSwagelokバルクヘッド・チューブ継手、キー(ブラック)

属性
空気混入量 0.3 cm3
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 6 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC4
特殊用スリーブ キー付きスリーブ(ブラック)
スピリッジ(流体流出量) 0.3 cm3
試験 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-B1-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC6-B1-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B1-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B1-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B1-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B1-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B1-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B1-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B1-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B1-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B1-6M0K3 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B1-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-B1-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-B1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。